Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08899 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08899 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08899
Kablovska uvodnica 2 otvora Ø 33 do 72mm direktna montaža Prisma G IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Grupa proizvoda PrismaSeT
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip proizvoda ili komponente Ploča sa uvodnicama
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost proizvoda IP55 orman
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Nadzidni orman - širina 600 mm
Tip uvodne ploče Izrezi
Lokacija za montiranje Vrh
Dno
Materijal Izolacioni materijal
Broj kablovskih uvoda 2 33…72 mm
Količina po setu Set od 1
Dubina 180 mm
Masa proizvoda 0,44 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 16 cm
Package 1 Length 25 cm
Package 1 Weight 421 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 35 cm
Package 2 Width 35 cm
Package 2 Length 68,5 cm
Package 2 Weight 13,613 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 85 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 93,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No