Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08900 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08900 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08900
Pločica za identifikaciju ormana
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Pločica za identifikaciju ormana
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
Installation description Kućište
Kablovsko polje
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Slobodnostojeće kablovsko polje
Nadzidno kablovsko polje
Količina po setu Set od 12
Masa proizvoda 0,1 kg
Boja Bela (RAL 9001)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,4 cm
Package 1 Width 12,3 cm
Package 1 Length 17,8 cm
Package 1 Weight 101,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 90
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 9,706 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No