Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08904 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08904 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08904
12 nosača nalepnica 36x432 Š600/650
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Nosač oznake
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Zaštitna oprema 1 papirna oznaka
1 providan poklopac
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
Način montiranja Lepljenjem
Installation description Kućište
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Količina po setu Set od 12
Visina 36 mm
Širina 432 mm
Masa proizvoda 0,44 kg
Boja Bela (RAL 9001)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 43 cm
Package 1 Weight 412 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 8,889 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No