Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08905 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08905 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08905
12 nosača nalepnice (24x180) Š300
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Nosač oznake
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Zaštitna oprema 1 providan poklopac
1 papirna oznaka
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
Canalis
Kompatibilnost proizvoda KN
KS
Način montiranja Lepljenjem
Installation description Kablovsko polje
Slobodnostojeće kablovsko polje
Nadzidno kablovsko polje
Količina po setu Set od 12
Visina 24 mm
Širina 180 mm
Masa proizvoda 0,14 kg
Boja Bela (RAL 9001)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,1 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 18,0 cm
Package 1 Weight 146,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,786 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No