Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08907 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08907 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08907
12 nosača nalepnica 24x650 Š850
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Nosač oznake
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Zaštitna oprema 1 papirna oznaka
1 providan poklopac
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
Canalis
Kompatibilnost proizvoda KS
KN
Način montiranja Lepljenjem
Installation description Kućište
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Količina po setu Set od 12
Visina 24 mm
Širina 650 mm
Masa proizvoda 0,48 kg
Boja Bela (RAL 9001)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 14,7 cm
Package 1 Length 65,0 cm
Package 1 Weight 556,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 16,4 cm
Package 2 Width 53,5 cm
Package 2 Length 82,0 cm
Package 2 Weight 6,561 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 63,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 48,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No