Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08910 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08910 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08910
Traka za uzemljenje, 6 mm²
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Traka za uzemljenje
Pribor / posebna kategorija Pribor za uzemljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Poprečni presek kabla 6 mm²
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Kućište
Pack orman
Povezivanje - priključci Prstenaste stopice, 4 mm
Prstenaste stopice, 6 mm
Količina po setu Set od 1
Dužina 200 mm
Masa proizvoda 0,04 kg
Boja Prirodna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 2 cm
Package 1 Length 10 cm
Package 1 Weight 40 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,35 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No