Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08913 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08913 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08913
12 odvojivih sabirnica 18x35
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Odvojiva oznaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Zaštitna oprema 1 providan poklopac
1 nosač
1 papirna oznaka
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT Prisma PH kućište
PrismaSeT Prisma iPM M orman
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT Prisma iPM L orman
Način montiranja Stezaljkom
Zavrtnjima
Installation description Kućište
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Količina po setu Set od 12
Visina 18 mm
Širina 35 mm
Masa proizvoda 0,08 kg
Boja Bela (RAL 9001)
Prirodna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 67,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 10,594 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No