|
|
|
LVS08914
12 pločica za natpise 18x35 /nosač 08913
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pločica za natpise
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za označavanje
|
Zaštitna oprema
|
1 providan poklopac
1 ploča
1 nosač
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
Stezaljkom
|
Installation description
|
Kućište
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
|
Količina po setu
|
Set od 12
|
Visina
|
18 mm
|
Širina
|
35 mm
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Boja
|
Crno i belo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
2,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
9,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,713 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|