Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08934 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08934 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08934
Ručica bez bravice, EURO, IP55 Prisma G
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Ručica
Pribor / posebni tip Element za zatvaranje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Ip stepen zaštite IP55
Dopunske informacije
Nosači za montažu Vrata
Installation description Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Tip brave EURO
Broj ključa 0
Tip zaključavanja Brava bez cilindra
Količina po setu Set od 1
Masa proizvoda 0,4 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,4 cm
Package 1 Width 3,8 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Package 1 Weight 384,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,932 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No