|
|
|
LVS08936
Ručica za IP55 vrata sa bravicom i 2 x 405 ključa IP55 Prisma G
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zabravljivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Element za zatvaranje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
Vrata
|
Installation description
|
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
|
Broj ključa
|
405
|
Broj ključa
|
2
|
Tip zaključavanja
|
Brava sa cilindrom
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Masa proizvoda
|
0,14 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,8 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,0 cm
|
Package 1 Weight
|
122,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,079 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|