|
|
|
LVS08961
Boja RAL9003 za popravke, sprej
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Četkica za boju
|
Pribor / posebni tip
|
Popravka farbe ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Dopunske informacije
Količina
|
150 ml
|
Installation description
|
Kućište
Slobodnostojeći orman
Pack orman
Nadzidni orman
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Masa proizvoda
|
0,2 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,1 cm
|
Package 1 Width
|
2,1 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
34 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
10,5 cm
|
Package 2 Width
|
21 cm
|
Package 2 Length
|
25,6 cm
|
Package 2 Weight
|
1,775 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
23 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
14,2 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|