Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08962 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08962 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08962
Četka za popravku farbe ormana
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Boja u spreju
Pribor / posebni tip Popravka farbe ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
Dopunske informacije
Količina 15 ml
Installation description Kućište
Slobodnostojeći orman
Pack orman
Nadzidni orman
Količina po setu Set od 1
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,2 cm
Package 1 Width 5,2 cm
Package 1 Length 14,6 cm
Package 1 Weight 177 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 16 cm
Package 2 Width 18 cm
Package 2 Length 23,7 cm
Package 2 Weight 2,332 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 49 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 44 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No