|
|
|
LVS08965
Prenosiva svetiljka za razvodni orman
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prenosiva svetiljka za razvodni ormana
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za osvetljenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Zaštitna oprema
|
Bez kabla za napajanje
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Putem magneta
|
Nosači za montažu
|
Vrata
Okvir
|
Installation description
|
Kućište
|
[us] nazivni napon
|
220/240 V
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Tip mreže
|
AC
|
Nazivna snaga u w
|
11 W
|
Materijal
|
Plastika
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dužina
|
345 mm
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
42 mm
|
Masa proizvoda
|
0,64 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
39,0 cm
|
Package 1 Weight
|
630,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
13,295 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|