|
|
|
LVSSDP724
PrismaSet S puna vrata 7red.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vrata
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT S
|
Dopunske informacije
Montaža ormana
|
Površinska
|
Broj ključa
|
Broj da bude naveden
|
Tip vrata
|
Ravna
|
Namena proizvoda
|
Orman
|
Broj horizontalnih redova
|
7
|
9 mm redovi
|
48
|
Broj 18 mm modula po redu
|
24
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
168,0
|
Masa proizvoda
|
8,900 kg
|
Materijal kućišta
|
Metal
|
Širina
|
568 mm
|
Visina
|
1246 mm
|
Dubina
|
48,4 mm
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male zgrade
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP41
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
59,0 cm
|
Package 1 Length
|
156,0 cm
|
Package 1 Weight
|
11,26 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
101,0 cm
|
Package 2 Width
|
120,0 cm
|
Package 2 Length
|
160,0 cm
|
Package 2 Weight
|
269,0 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
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
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
|
|