|
|
|
LVSSDT424
PrismaSet S prozirna vrata 4red.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vrata
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT S
|
Dopunske informacije
Montaža ormana
|
Površinska
|
Broj ključa
|
Broj da bude naveden
|
Tip vrata
|
Providna
|
Namena proizvoda
|
Orman
|
Broj horizontalnih redova
|
4
|
9 mm redovi
|
48
|
Broj 18 mm modula po redu
|
24
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
96,0
|
Masa proizvoda
|
7 kg
|
Materijal kućišta
|
Staklo
|
Širina
|
568 mm
|
Visina
|
796 mm
|
Dubina
|
48,4 mm
|
Boja
|
Bezbojna
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male zgrade
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP41
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
60,0 cm
|
Package 1 Length
|
111,5 cm
|
Package 1 Weight
|
8,88 kg
|
Unit Type of Package 2
|
X12
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
107,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
116,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
24
|
|
|