|
|
|
LVSSDT624
PrismaSet S prozirna vrata 6red.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vrata
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT S
|
Dopunske informacije
Montaža ormana
|
Površinska
|
Broj ključa
|
Broj da bude naveden
|
Tip vrata
|
Providna
|
Namena proizvoda
|
Orman
|
Broj horizontalnih redova
|
6
|
9 mm redovi
|
48
|
Broj 18 mm modula po redu
|
24
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
144,0
|
Masa proizvoda
|
8,900 kg
|
Materijal kućišta
|
Staklo
|
Širina
|
568 mm
|
Visina
|
1096 mm
|
Dubina
|
48,4 mm
|
Boja
|
Bezbojna
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male zgrade
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP41
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
59,5 cm
|
Package 1 Length
|
126,5 cm
|
Package 1 Weight
|
11,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
101,0 cm
|
Package 2 Width
|
120,0 cm
|
Package 2 Length
|
160,0 cm
|
Package 2 Weight
|
257,0 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Izjava o zaštiti životne sredine
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
|
|