Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVSSDT724 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVSSDT724 fotografija – Schneider- sirotin
LVSSDT724
PrismaSet S prozirna vrata 7red.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT S
Dopunske informacije
Montaža ormana Površinska
Broj ključa Broj da bude naveden
Tip vrata Providna
Namena proizvoda Orman
Broj horizontalnih redova 7
9 mm redovi 48
Broj 18 mm modula po redu 24
Ukupan broj 18 mm modula 168,0
Masa proizvoda 9,900 kg
Materijal kućišta Staklo
Širina 568 mm
Visina 1246 mm
Dubina 48,4 mm
Boja Bezbojna
Segment tržišta Stambene zgrade
Male zgrade
Okruženje
Ip stepen zaštite IP41
Ik stepen zaštite IK08
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 59,0 cm
Package 1 Length 156,0 cm
Package 1 Weight 12,4 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 101,0 cm
Package 2 Width 120,0 cm
Package 2 Length 160,0 cm
Package 2 Weight 294,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 31