Širina
|
Ukupno: 570 mm
|
Visina
|
Ukupno: 956 mm
|
Dubina
|
Ukupno : 191 mm
|
Broj 18 mm modula po redu
|
24
|
Broj horizontalnih redova
|
5
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
120
|
9 mm redovi
|
240
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Obezbeđena oprema
|
5 zaštitnik etiketa
5 traka sa slepim poklopcima
1 priključni blok
3 cable clips
5 modular plate
|
Tip prednje ploče
|
Modularna
|
Tip šine
|
Simetrična DIN
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Delovi koji se mogu odvojiti
|
DIN šina
|
Snaga disipacije u w
|
136 W
|
[In] nazivna struja
|
160 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V
|
Kablovski uvod
|
Kabl ili cev
Predefinisane ploče
Kablovski kanal
Odvojive ploče
|
Broj priključnih blokova
|
1 uzemljenje sa 72 izvodi
|
Izvodi razvodnog bloka
|
9 x 25 mm² + 63 x 4 mm² za uzemljenje
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak na zavrtanj (uzemljenje) , 9 x 6…25 mm²
Pritiskom (uzemljenje) , 63 x 1,5…4 mm² (fleksibilni)
Pritiskom (uzemljenje) , 63 x 6 mm² (puni ili finožični)
|
Opis opcija zaključavanja
|
Keylock option
|
Materijal kućišta
|
Orman: metal
Front plate: tehno plastika
|
Masa proizvoda
|
17,840 kg
|
Boja
|
Orman: bela (RAL 9003)
Front plate: bela (RAL 9003)
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male zgrade
|
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
80
|
Minimalni procenat recikliranog
|
30
|