Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVSSY801 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVSSY801 fotografija – Schneider- sirotin
LVSSY801
PrismaSet S mont. ploča za NSXm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Tip proizvoda ili komponente Set za montažu
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT S
Opis montažne ploče Posebna
Instalirani uređaji NSXm 160 A
Tip kućišta Ogradom 24
Dopunske informacije
Namena proizvoda Panel unutar ormana
Materijal Front plate: plastika
Mounting plate: galvanizirano metal
Height in number of rows 1
Visina 175 mm
Boja Front plate: bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 18 cm
Package 1 Length 53 cm
Package 1 Weight 1,06 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 9,202 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6
Minimalni procenat recikliranog 40