Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVSSY802 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVSSY802 fotografija – Schneider- sirotin
LVSSY802
PrismaSet S mont.ploča NSX-NSXm k.polje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Tip proizvoda ili komponente Set za montažu
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT S
Opis montažne ploče Posebna
Instalirani uređaji NSXm 160 A
NSX100...160
Tip kućišta Ogradom 24
Dopunske informacije
Namena proizvoda Kablovski vod unutar ormana
Materijal Front plate: plastika
Mounting plate: galvanizirano metal
Visina 325 mm
Boja Front plate: bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 22,5 cm
Package 1 Length 33,5 cm
Package 1 Weight 1,146 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 9,868 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 64
Package 3 Height 72 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 94 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5
Minimalni procenat recikliranog 40