Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVSXDT424 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVSXDT424 fotografija – Schneider- sirotin
LVSXDT424
Vrata, PrismaSeT XS, prozirna, bez boje, za orman 4 x 24 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT XS
Dopunske informacije
Montaža ormana Ugradna
Površinska
Broj ključa Broj da bude naveden
Tip vrata Providna
Strana za otvaranje vrata Nadesno ili nalevo
Broj horizontalnih redova 4
9 mm redovi 48,0
Broj 18 mm modula po redu 24
Ukupan broj 18 mm modula 96,0
Masa proizvoda 6,910 kg
Materijal kućišta Vrata: staklo
Edge: čelik
Širina 550 mm
Visina 750 mm
Dubina 20 mm
Boja Bezbojna
Segment tržišta Stambene zgrade
Male zgrade
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK09
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 63,000 cm
Package 1 Length 84,000 cm
Package 1 Weight 5,706 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 19
Package 2 Height 117,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 124,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 32