Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVSXK724 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVSXK724 fotografija – Schneider- sirotin
LVSXK724
Set priključaka, PrismaSeT S-XS, 3P+N, 125A, za orman 24 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Tip proizvoda ili komponente Terminal block kit
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT XS
PrismaSeT S
Obezbeđena oprema 5 x priključni blok
1 x nosač sabirnice
Tip kućišta Ogradom 24
Dopunske informacije
Montaža ormana Površinska
Ugradna
[in] nazivna struja 125 A
[ui] nazivni napon izolacije 400 V
Broj polova 4
Broj priključnih blokova 2 nula (zavrtanj) sa 7 izvodi
3 faza (zavrtanj) sa 7 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 1 x 35 mm² za nula
6 x 16 mm² za nula
1 x 35 mm² za faza
6 x 16 mm² za faza
Širina 534 mm
Visina 20 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 220 g
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 12,000 cm
Package 1 Length 47,000 cm
Package 1 Weight 538,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 10,150 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Eb5b5e46-4be9-4bcf-aba6-281c4368c15d
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
Minimalni procenat recikliranog 69