Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVSXR113 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVSXR113 fotografija – Schneider- sirotin
LVSXR113
Modularni orman, PrismaSeT XS, nadgradni, 1 x 13 modula, 1 priključni blok za uzemljenje i 1 za nulu, prozirna zatamnjena vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Ime proizvoda XS
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Razvodni orman
Montaža ormana Površinska
Dopunske informacije
Širina Ukupno: 336 mm
Visina Ukupno: 300 mm
Dubina Ukupno : 151 mm
Unutrašnja dubina 135 mm
Broj 18 mm modula po redu 13
Broj horizontalnih redova 1
Ukupan broj 18 mm modula 13
9 mm redovi 26
Električna klasa izolacije Klasa II
Obezbeđena oprema 1 identifikaciona oznaka
1 zaštitnik etiketa
2 priključni blok
1 traka sa slepim poklopcima
1 vrata
1 DIN šina
1 back plate
Tip prednje ploče Modularna
Tip vrata Providna
Tip šine Simetrična DIN
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Snaga disipacije u w 22 W
[In] nazivna struja 63 A
[ui] nazivni napon izolacije 400 V
Kablovski uvod Kabl ili cev
Predefinisane ploče
Kablovski kanal
Odvojive ploče
Broj priključnih blokova 1 uzemljenje sa 8 izvodi
1 nula sa 8 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² za uzemljenje
4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² za nula
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj (uzemljenje) , 4 x 16 mm²
Priključak na zavrtanj (uzemljenje) , 4 x 10 mm²
Priključak na zavrtanj (nula) , 4 x 16 mm²
Priključak na zavrtanj (nula) , 4 x 10 mm²
Opis opcija zaključavanja Keylock option
Materijal kućišta Zadnji deo: tehno plastika
Orman: tehno plastika
Front plate: tehno plastika
Vrata: tehno plastika
Masa proizvoda 2,200 kg
Boja Orman: bela (RAL 9003)
Front plate: bela (RAL 9003)
Vrata: zatamnjena
Segment tržišta Stambene zgrade
Male zgrade
Okruženje
Otpornost na vatru Back plate: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Orman: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Front plate: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Vrata: 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Ip stepen zaštite IP40 with closed door
Ik stepen zaštite IK09 with closed door
Kategorija prenapona II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Standardi IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Oznake kvaliteta IMQ
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,500 cm
Package 1 Width 32,000 cm
Package 1 Length 34,500 cm
Package 1 Weight 2,274 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 101,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 13