Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVSXR218 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVSXR218 fotografija – Schneider- sirotin
LVSXR218
Modularni orman, PrismaSeT XS, nadgradni, 2 x 18 modula, 1 priključni blok za uzemljenje i 1 za nulu, prozirna zatamnjena vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Ime proizvoda XS
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Razvodni orman
Montaža ormana Površinska
Dopunske informacije
Širina Ukupno: 426 mm
Visina Ukupno: 450 mm
Dubina Ukupno : 151 mm
Unutrašnja dubina 135 mm
Broj 18 mm modula po redu 18
Broj horizontalnih redova 2
Ukupan broj 18 mm modula 36
9 mm redovi 72
Električna klasa izolacije Klasa II
Obezbeđena oprema 2 identifikaciona oznaka
2 zaštitnik etiketa
2 priključni blok
1 traka sa slepim poklopcima
1 vrata
2 DIN šina
1 back plate
Tip prednje ploče Modularna
Tip vrata Providna
Tip šine Simetrična DIN
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Snaga disipacije u w 50 W
[In] nazivna struja 90 A
[ui] nazivni napon izolacije 400 V
Kablovski uvod Kabl ili cev
Predefinisane ploče
Kablovski kanal
Odvojive ploče
Broj priključnih blokova 1 uzemljenje sa 22 izvodi
1 nula sa 16 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² za uzemljenje
2 x (4 x 16 mm² + 4 x 10 mm²) za nula
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj (uzemljenje) , 11 x 16 mm²
Priključak na zavrtanj (uzemljenje) , 11 x 10 mm²
Priključak na zavrtanj (nula) , 8 x 16 mm²
Priključak na zavrtanj (nula) , 8 x 10 mm²
Opis opcija zaključavanja Keylock option
Materijal kućišta Zadnji deo: tehno plastika
Orman: tehno plastika
Front plate: tehno plastika
Vrata: tehno plastika
Masa proizvoda 3,600 kg
Boja Orman: bela (RAL 9003)
Front plate: bela (RAL 9003)
Vrata: zatamnjena
Segment tržišta Stambene zgrade
Male zgrade
Okruženje
Otpornost na vatru Back plate: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Orman: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Front plate: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Vrata: 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Ip stepen zaštite IP40 with closed door
Ik stepen zaštite IK09 with closed door
Kategorija prenapona II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Standardi IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Oznake kvaliteta IMQ
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,000 cm
Package 1 Width 44,500 cm
Package 1 Length 46,500 cm
Package 1 Weight 3,900 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 62,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 54,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 21