Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVSXR424 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVSXR424 fotografija – Schneider- sirotin
LVSXR424
Modularni orman, PrismaSeT XS, nadgradni, 4 x 24 modula, 1 priključni blok za uzemljenje i 1 za nulu, prozirna vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Ime proizvoda XS
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Razvodni orman
Montaža ormana Površinska
Dopunske informacije
Širina Ukupno: 550 mm
Visina Ukupno: 750 mm
Dubina Ukupno : 168 mm
Unutrašnja dubina 155 mm
Broj 18 mm modula po redu 24
Broj horizontalnih redova 4
Ukupan broj 18 mm modula 96
9 mm redovi 192
Električna klasa izolacije Klasa II
Obezbeđena oprema 4 identifikaciona oznaka
4 zaštitnik etiketa
2 priključni blok
1 traka sa slepim poklopcima
1 vrata
4 DIN šina
6 cable fixing hardware
1 back plate
Tip prednje ploče Modularna
Tip vrata Providna
Tip šine Simetrična DIN
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Delovi koji se mogu odvojiti DIN šina
Snaga disipacije u w 87 W
[In] nazivna struja 125 A
[ui] nazivni napon izolacije 400 V
Kablovski uvod Kabl ili cev
Predefinisane ploče
Kablovski kanal
Odvojive ploče
Broj priključnih blokova 1 uzemljenje sa 48 izvodi
1 nula sa 60 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 6 x 25 mm² + 42 x 4 mm² za uzemljenje
5 x (3 x 25 mm² + 11 x 4 mm²) za nula
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj (uzemljenje) , 6 x 6…25 mm²
Pritiskom (uzemljenje) , 42 x 1,5…4 mm² (fleksibilni)
Pritiskom (uzemljenje) , 42 x 6 mm² (puni ili finožični)
Priključak na zavrtanj (nula) , 15 x 6…25 mm²
Pritiskom (nula) , 55 x 1,5…4 mm² (fleksibilni)
Pritiskom (nula) , 55 x 6 mm² (puni ili finožični)
Opis opcija zaključavanja Keylock option
Materijal kućišta Zadnji deo: metal
Orman: tehno plastika
Front plate: tehno plastika
Vrata: staklo
Masa proizvoda 16,910 kg
Boja Orman: bela (RAL 9003)
Front plate: bela (RAL 9003)
Vrata: bezbojna
Segment tržišta Stambene zgrade
Male zgrade
Okruženje
Otpornost na vatru Orman: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Front plate: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Ip stepen zaštite IP40 with closed door
Ik stepen zaštite IK09 with closed door
Kategorija prenapona II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Standardi IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Oznake kvaliteta IMQ
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22,500 cm
Package 1 Width 64,000 cm
Package 1 Length 84,000 cm
Package 1 Weight 16,300 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 126,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 90,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 100