|
|
|
LX1D6P7
TeSys D - kalem - LX1D6 - 230 V AC 50/60 Hz za 80 & 95 A kontaktor
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kalem kontaktora
|
Kratko ime uređaja
|
LX1D6
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 50/60 Hz
|
Napon upravljačkog kola
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Prosečan otpor
|
115 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost zatvorenog kola
|
7,7 H
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1D95
LC1D80
|
Mehanička trajnost
|
4 miliona ciklusa
|
Maksimalni radni ciklus
|
3600 ciklusa/h pri <60 °C
|
Dopunske informacije
Tehnologija kalema
|
Bez ugrađenog prigušivača
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
Propad napona: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
U radu: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
U radu: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
Udarna snaga u va
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Snaga držanja u va
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipacija toplote
|
6…10 W pri 50/60 Hz
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Masa proizvoda
|
0,28 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,900 cm
|
Package 1 Length
|
12,800 cm
|
Package 1 Weight
|
318,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,399 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|