|
|
|
LX1G3REHEN
Upravljački modul za TeSys Giga kontaktor LC1G265-330, 48…130V AC/DC, 3P, standardna verzija
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kalem kontaktora
|
Kratko ime uređaja
|
LX1G
|
Broj polova
|
3P
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
TeSys G LX1G kalem kontaktora
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1G265...330
|
Napon upravljačkog kola
|
48...130 V AC/DC 50/60 Hz
|
Vreme uključenja/isključenja
|
20...35 ms otvaranje
40...55 ms zatvaranje
|
Mehanička trajnost
|
5 miliona ciklusa
|
Maksimalni radni ciklus
|
600 ciklusa/min pri <60 °C
|
Dopunske informacije
Tehnologija kalema
|
Ugrađeno ograničenje u oba smera
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
U radu: 0.8...1.1 Uc 60 °C)
Propad napona: 0...0.45 Uc 60 °C)
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: završetak sa oprugom 1 kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² jednožični višežični bez kablovskog završetka AWG 26...AWG 12
Upravljačko kolo: završetak sa oprugom 1 kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom AWG 24...AWG 14
Upravljačko kolo: završetak sa oprugom 2 kabl(ovi) 0,5…1,0 mm² puni ili finožični sa kablovskim završetkom AWG 20...AWG 18
|
Udarna snaga u VA
|
965 VA pri 120 V AC, 60 Hz
|
Udarna snaga u w
|
695,0 W DC
|
Snaga držanja u VA
|
16 VA pri 120 V AC, 60 Hz
|
Snaga držanja u w
|
4,5 W za DC mrežu
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
3000 m bez smanjenja karakteristika
5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EMC otpornost conforming to IEC 60947-4-1
Testovi emisija kriterijum A conforming to IEC 60947-4-1
Otpornost na emitovane radio električne interferencije - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test otpornosti propada i prekida napona conforming to SEMI F47
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…80 °C
|
Dopustiva temperatura u okolini uređaja
|
-40…70 °C na Uc
|
Visina
|
167,0 mm
|
Širina
|
140,0 mm
|
Dubina
|
93,0 mm
|
Količina po setu
|
1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,000 cm
|
Package 1 Width
|
24,000 cm
|
Package 1 Length
|
22,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,600 kg
|
Održivost ponude
|
|