Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LX9FG220 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LX9FG220 fotografija – Schneider- sirotin
LX9FG220
TeSys F - specifičan kalem - 220...230 V AC 40...400 Hz niska potrošnja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Tip proizvoda ili komponente Specifični kalem
Kratko ime uređaja LX9FG
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda LC1F225
LC1F185
Tip upravljačkog kola AC pri 40...400 Hz niska potrošnja
Napon upravljačkog kola 220...230 V AC 40...400 Hz
Induktivnost zatvorenog kola 5,84 H
Prosečan otpor 1680 Ω držanje pri 20 °C
42,1 Ω pri uključenju pri 20 °C
Vreme uključenja/isključenja 130 ms otvaranje
35 ms zatvaranje
Mehanička trajnost 10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus 2400 ciklusa/h pri <55 °C
Dopunske informacije
Tehnologija kalema Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.85...1.1 Uc 55 °C)
Propad napona: 0.2...0.55 Uc 55 °C)
Udarna snaga u va 950…1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Snaga držanja u va 8,9…10,9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Disipacija toplote 8…9,8 W
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -5…55 °C
Masa proizvoda 0,55 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 10,500 cm
Package 1 Length 17,700 cm
Package 1 Weight 587,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,546 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months