Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LXM16DU01M2X |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LXM16DU01M2X fotografija – Schneider- sirotin
LXM16DU01M2X
Servo regulator, Easy Lexium 16, monofazni 200...240V 0.1kW, bez EMC filtera
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Lexium 16
Tip proizvoda ili komponente Servo pogon
Kratko ime uređaja LXM16D
Format diska Compact housing
Linijska struja 1,3 A 219,1 % pri 220 V, monofazno
Dopunske informacije
Broj faza mreže Monofazno
[Us] nazivni napon napajanja 220 V (- 15...10 %) za monofazno
Granice napona 200…240 V monofazno
Frekvencija napajanja 50/60 Hz - 5...5 %
Mrežna frekvencija 47.5...63 Hz
Stalna izlazna struja 1,6 A
Izlazna struja 3s vršna 7,5 A pri 220 V
Stalna snaga 100 W pri 220 V
Nazivna snaga 0,1 kW pri 220 V 8 kHz
Frekvencija odabiranja 8 kHz
Kategorija prenapona III
Maksimalna struja curenja 3,5 mA
Izlazni napon <= napon napajanja
Električna izolacija Između napajanja i kontrole
Tip kabla 1 oklopljen kabl sa upredenim paricama 0…40 °C)
Električna veza Opružni priključak, kapacitet stezaljke: 0.2...2.5 mm², AWG 24...AWG 12 (L, N, P+, PB, U, V, W)
Moment pritezanja PE (ground): 1,4 N.m
Broj digitalnih ulaza 6 podesivi (CN1)
2 pulse train input (PTI) (CN1)
Napon digitalnog ulaza 24 V DC za logika
Logika digitalnog ulaza Pozitivna ili negativna (CN1)
Broj digitalnih izlaza 3
3
Tip digitalnih izlaza Digitalni ulaz (CN1) pri 12...24 V DC
Pulse train output (PTO) (CN1)
Napon digitalnog izlaza 12...24 V DC
Logika digitalnog izlaza Sink (CN1)
Tip upravljačkog signala Povratna informacija enkodera servo motora CN2
Tip zaštite Protiv promene polariteta: ulazni signal
Protiv kratkog spoja: izlazni signal
Protiv promene polariteta: izlazni signal
Prekostrujna: motor and driver
Prenaponska: driver
Podnapon: driver
Pregrevanje: driver
Preopterećenje: motor and driver
Prekoračenje brzine: motor
Fizički interfejs Mini-B USB za Modbus slave
Statusne led lampice 1 LED (crvena) charge
Signalna funkcija Servo status and fault codes five 7-segment display units
Označavanje CE
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Radni položaj Vertikalno
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BCH16 (40 mm, 1
Širina 52 mm
Visina 150 mm
Dubina 155,2 mm
Masa proizvoda 1 kg
Okruženje
Emc filter Bez EMC filtera
Elektromagnetna kompatibilnost Emisije vezane sa vodovima - test level: nivo 3 kategorija C3 conforming to IEC 61800-3
Standardi IEC 61800-5-1
Sertifikacija proizvoda CE
IP stepen zaštite IP20
Otpornost na vibracije 3M4 amplituda = 3 mm (f = 9…200 Hz) u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na udare 10 gn, tip I u skladu sa IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Temperatura okoline za rad 0…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
40…55 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
> 1000...2000 m sa smanjenjem struje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,5 cm
Package 1 Width 21,0 cm
Package 1 Length 9,7 cm
Package 1 Weight 1100,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6407