|
|
|
LXM32AU45M2
motion servo drive, Lexium 32, 4.5A, single phase, supply voltage 115 to 230V, 0.15 to 0.3kW, IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium 32
|
Kratko ime uređaja
|
LXM32A
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo pogon
|
Format diska
|
Format knjige
|
Broj faza mreže
|
Monofazno
|
[us] nazivni napon
|
100...120 V - 15...10 %
200...240 V - 15...10 %
|
Ograničenje napona napajanja
|
85…132 V
170…264 V
|
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Mrežna frekvencija
|
47.5...63 Hz
|
Emc filter
|
Integrisani
|
Stalna izlazna struja
|
1,5 A pri 8 kHz
|
Izlazna struja 3s vršna
|
3 A pri 115 V za 5 s
4,5 A pri 230 V za 5 s
|
Maksimalna stalna snaga
|
200 W pri 115 V
500 W pri 230 V
|
Nazivna snaga
|
0,15 kW pri 115 V 8 kHz
0,3 kW pri 230 V 8 kHz
|
Linijska struja
|
2,6 A 85 % pri 115 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 5 mH
3,4 A 100 % pri 230 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 5 mH
2,9 A 173 % pri 115 V, bez linijske prigušnice
2,9 A 181 % pri 230 V, bez linijske prigušnice
|
Dopunske informacije
Frekvencija odabiranja
|
8 kHz
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Maksimalna struja curenja
|
30 mA
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
Električna izolacija
|
Između napajanja i kontrole
|
Tip kabla
|
Jednožilni IEC kabl 50 °C) bakar 90 °C XLPE/EPR
|
Električna veza
|
Priključak, kapacitet stezaljke: 3 mm², AWG 12 (CN8)
Priključak, kapacitet stezaljke: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Priključak, kapacitet stezaljke: 5 mm², AWG 10 (CN10)
|
Moment pritezanja
|
CN8: 0,5 N.m
CN1: 0,7 N.m
CN10: 0,7 N.m
|
Broj digitalnih ulaza
|
1 uhvatiti
2 sigurnost
4 logika
|
Tip digitalnih ulaza
|
Uhvatiti (CAP priključci)
Logika (DI priključci)
Sigurnost (komplement STO_A, komplement STO_B priključci)
|
Trajanje uzorkovanja
|
DI: 0,25 milisekundi digitalni
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V DC za uhvatiti
24 V DC za logika
24 V DC za sigurnost
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna (komplement STO_A, komplement STO_B) u stanju 0: < 5 V u stanju 1: > 15 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivna (DI) u stanju 0: > 19 V u stanju 1: < 9 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivna ili negativna (DI) u stanju 0: < 5 V u stanju 1: > 15 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
|
Vreme odziva
|
<= 5 ms komplement STO_A, komplement STO_B
|
Broj digitalnih izlaza
|
2
|
Tip digitalnih izlaza
|
Digitalni ulaz izlaz(e) (DO)24 V DC
|
Napon digitalnog izlaza
|
<= 30 V DC
|
Logika digitalnog izlaza
|
Pozitivna ili negativna (DO) u skladu sa EN/IEC 61131-2
|
Vreme smirivanja kontakta
|
<= 1 ms za komplement STO_A, komplement STO_B
2 µs za CAP
0,25 µs...1,5 ms za DI
|
Struja kočenja
|
50 mA
|
Vreme odziva na izlaz
|
250 µs (DO) za digitalni izlaz(e)
|
Tip upravljačkog signala
|
Povratna informacija enkodera servo motora
|
Tip zaštite
|
Protiv promene polariteta: ulazni signal
Protiv kratkog spoja: izlazni signal
|
Sigurnosna funkcija
|
STO (Safe torque off), integrisani
|
Sigurnosni nivo
|
SIL 3 u skladu sa EN/IEC 61508
PL = e u skladu sa ISO 13849-1
|
Komunikacioni interfejs
|
CANmotion, integrisani
CANopen, integrisani
Modbus, integrisani
|
Tip priključka
|
RJ45 (označen CN4 ili CN5) za CANmotion
RJ45 (označen CN4 ili CN5) za CANopen
RJ45 (označen CN7) za Modbus
|
Način pristupa
|
Slave
|
Port za puštanje u rad
|
2-žičani RS485 višestruki za Modbus
|
Brzina prenosa
|
1 Mbps za dužinu bus-a od 4 m za CANopen, CANmotion
125 kbps za dužinu bus-a od 500 m za CANopen, CANmotion
250 kbps za dužinu bus-a od 250 m za CANopen, CANmotion
50 kbps za dužinu bus-a od 1000 m za CANopen, CANmotion
500 kbps za dužinu bus-a od 100 m za CANopen, CANmotion
9600, 19200, 38400 bps za dužinu bus-a od 40 m za Modbus
|
Broj adresa
|
1…127 za CANopen, CANmotion
1…247 za Modbus
|
Komunikacioni servis
|
1 primanje SDO za CANmotion
1 slanje SDO za CANmotion
2 PDO u skladu sa DSP 402 za CANmotion
2 SDO primanje za CANopen
2 SDO slanje za CANopen
4 PDO-a za mapiranje koji se mogu konfigurisati za CANopen
CANopen profil uređaja i kontrola kretanja za CANopen, CANmotion
Prikaz kvarova na integrisanom displeju terminala za Modbus
Hitan za CANopen, CANmotion
Event-triggered, time-triggered, remotely requested,sync (cyclic), sync(acyclic) za CANopen
Node guarding, heartbeat za CANopen
Režim kontrole položaja za CANmotion
Kontrola položaja, profil brzine, profil obrtnog momenta i režim navođenja za CANopen
Sync za CANmotion
|
Statusne led lampice
|
1 LED (crvena) napon servo pogona
1 LED grešku
1 LED RUN
|
Signalna funkcija
|
Prikaz kvarova 7 segmenata
|
Označavanje
|
CE
|
Radni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stepeni
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo motor BSH (55 mm, 1
|
Širina
|
48 mm
|
Visina
|
270 mm
|
Dubina
|
237 mm
|
Masa proizvoda
|
1,6 kg
|
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EMC za emisije vezane sa vodovima, klasa A grupa 1 u skladu sa EN 55011
EMC za emisije vezane sa vodovima, klasa A grupa 2 u skladu sa EN 55011
EMC za emisije vezane sa vodovima, okruženje 2 kategorija C3 u skladu sa EN/IEC 61800-3
EMC za emisije vezane sa vodovima, kategorija C2 u skladu sa EN/IEC 61800-3
EMC za emisije vezane sa vodovima, okruženja 1 i 2 u skladu sa EN/IEC 61800-3
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja, nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, nivo 4 u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
Zračenje EMC, klasa A grupa 2 u skladu sa EN 55011
Zračenje EMC, kategorija C3 u skladu sa EN/IEC 61800-3
|
Standardi
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
TÜV
CSA
UL
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to EN/IEC 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60028-2-27
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa EN/IEC 61800-5-1
|
Karakteristike okruženja
|
Klase 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
|
Relativna vlažnost
|
Klasa 3K3 (5 do 85 %) bez kondenzacije u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Temperatura okoline za rad
|
0…50 °C u skladu sa UL
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
> 1000...3000 m sa uslovima
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,51 cm
|
Package 1 Width
|
27,53 cm
|
Package 1 Length
|
33,02 cm
|
Package 1 Weight
|
2,03 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,815 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
63,02 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
449
|
Ugovorna garancija
|
|