Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LXM32CU90M2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LXM32CU90M2 fotografija – Schneider- sirotin
LXM32CU90M2
motion servo drive, Lexium 32, 9A, single phase, supply voltage 115 to 230V, 0.3 to 0.5kW, modbus
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium 32
Kratko ime uređaja LXM32C
Tip proizvoda ili komponente Servo pogon
Format diska Format knjige
Broj faza mreže Monofazno
[us] nazivni napon 100...120 V - 15...10 %
200...240 V - 15...10 %
Ograničenje napona napajanja 85…132 V
170…264 V
Frekvencija napajanja 50/60 Hz - 5...5 %
Mrežna frekvencija 47.5...63 Hz
Emc filter Integrisani
Stalna izlazna struja 3 A pri 8 kHz
Izlazna struja 3s vršna 6 A pri 115 V za 5 s
9 A pri 230 V za 5 s
Maksimalna stalna snaga 400 W pri 115 V
900 W pri 230 V
Nazivna snaga 0,3 kW pri 115 V 8 kHz
0,5 kW pri 230 V 8 kHz
Linijska struja 5,2 A 90 % pri 115 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 2 mH
6,3 A 107 % pri 230 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 2 mH
5,4 A 159 % pri 115 V, bez linijske prigušnice
4,5 A 166 % pri 230 V, bez linijske prigušnice
Dopunske informacije
Frekvencija odabiranja 8 kHz
Kategorija prenapona III
Maksimalna struja curenja 30 mA
Izlazni napon <= napon napajanja
Električna izolacija Između napajanja i kontrole
Tip kabla Jednožilni IEC kabl 50 °C) bakar 90 °C XLPE/EPR
Električna veza Priključak, kapacitet stezaljke: 3 mm², AWG 12 (CN8)
Priključak, kapacitet stezaljke: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Priključak, kapacitet stezaljke: 5 mm², AWG 10 (CN10)
Moment pritezanja CN8: 0,5 N.m
CN1: 0,7 N.m
CN10: 0,7 N.m
Broj digitalnih ulaza 2 sigurnost
6 logika
Tip digitalnih ulaza Logika (DI priključci)
Sigurnost (komplement STO_A, komplement STO_B priključci)
Trajanje uzorkovanja ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2-: 0,25 milisekundi analogni
DI: 0,25 milisekundi digitalni
Napon digitalnog ulaza 24 V DC za logika
24 V DC za sigurnost
Logika digitalnog ulaza Pozitivna (komplement STO_A, komplement STO_B) u stanju 0: < 5 V u stanju 1: > 15 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivna (DI) u stanju 0: > 19 V u stanju 1: < 9 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivna ili negativna (DI) u stanju 0: < 5 V u stanju 1: > 15 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
Vreme odziva <= 5 ms komplement STO_A, komplement STO_B
Broj digitalnih izlaza 5
Tip digitalnih izlaza Digitalni ulaz izlaz(e) (DO)24 V DC
Napon digitalnog izlaza <= 30 V DC
Logika digitalnog izlaza Pozitivna ili negativna (DO) u skladu sa EN/IEC 61131-2
Vreme smirivanja kontakta <= 1 ms za komplement STO_A, komplement STO_B
0,25 µs...1,5 ms za DI
Struja kočenja 50 mA
Broj analognih ulaza 2
Vreme odziva na izlaz 250 µs (DO) za digitalni izlaz(e)
Greška apsolutne tačnosti < +/- 0.5 %
Greška linearnosti < +/- 0.1 %
Tip analognog ulaza ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2- analogni ulaz: differential +/- 10 V, impedansa: >= 20 Ohm, rezolucija: 14 bitova
Tip upravljačkog signala Povratna informacija enkodera servo motora
Pulse train output (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Pulse/direction (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V link (open collector) <10 kHz <1 m
Pulse/direction (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V link (push-pull) <200 kHz <10 m
Pulse/direction (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
Tip zaštite Protiv promene polariteta: ulazni signal
Protiv kratkog spoja: izlazni signal
Sigurnosna funkcija STO (Safe torque off), integrisani
Sigurnosni nivo SIL 3 u skladu sa EN/IEC 61508
PL = e u skladu sa ISO 13849-1
Komunikacioni interfejs Modbus, integrisani
Tip priključka RJ45 (označen CN7) za Modbus
Port za puštanje u rad 2-žičani RS485 višestruki za Modbus
Brzina prenosa 9600, 19200, 38400 bps za dužinu bus-a od 40 m za Modbus
Broj adresa 1…247 za Modbus
Statusne led lampice 1 LED (crvena) napon servo pogona
Signalna funkcija Prikaz kvarova 7 segmenata
Označavanje CE
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BMH (70 mm, 1
Servo motor BSH (70 mm, 1
Servo motor BSH (55 mm, 3
Servo motor BSH (55 mm, 1
Servo motor BSH (55 mm, 2
Širina 48 mm
Visina 270 mm
Dubina 237 mm
Masa proizvoda 1,7 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost EMC za emisije vezane sa vodovima, klasa A grupa 1 u skladu sa EN 55011
EMC za emisije vezane sa vodovima, klasa A grupa 2 u skladu sa EN 55011
EMC za emisije vezane sa vodovima, okruženje 2 kategorija C3 u skladu sa EN/IEC 61800-3
EMC za emisije vezane sa vodovima, kategorija C2 u skladu sa EN/IEC 61800-3
EMC za emisije vezane sa vodovima, okruženja 1 i 2 u skladu sa EN/IEC 61800-3
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja, nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, nivo 4 u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
Zračenje EMC, klasa A grupa 2 u skladu sa EN 55011
Zračenje EMC, kategorija C3 u skladu sa EN/IEC 61800-3
Standardi EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Sertifikacija proizvoda CSA
TÜV
UL
Ip stepen zaštite IP20 conforming to EN/IEC 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60028-2-27
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa EN/IEC 61800-5-1
Karakteristike okruženja Klase 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost Klasa 3K3 (5 do 85 %) bez kondenzacije u skladu sa IEC 60721-3-3
Temperatura okoline za rad 0…50 °C u skladu sa UL
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
> 1000...3000 m sa uslovima
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 33 cm
Package 1 Length 27,6 cm
Package 1 Weight 2,093 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7,195 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 65,3 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 793
Ugovorna garancija
Garancija 18 months