Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LXM32MD72N4 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LXM32MD72N4 fotografija – Schneider- sirotin
LXM32MD72N4
servo pogon sa pokretom, Lexium 32, 72A, trofazni, napon snabdevanja 208 do 480V, 7kW
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium 32
Kratko ime uređaja LXM32M
Tip proizvoda ili komponente Servo pogon
Format diska Format knjige
Broj faza mreže Trofazno
[us] nazivni napon 200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
Ograničenje napona napajanja 170…264 V
323…528 V
Frekvencija napajanja 50/60 Hz - 5...5 %
Mrežna frekvencija 47.5...63 Hz
Emc filter Integrisani
Stalna izlazna struja 24 A pri 8 kHz
Izlazna struja 3s vršna 72 A pri 208 V za 5 s
72 A pri 480 V za 5 s
Maksimalna stalna snaga 6500 W pri 208 V
13000 W pri 400 V
13000 W pri 480 V
Nazivna snaga 5 kW pri 208 V 8 kHz
7 kW pri 400 V
7 kW pri 480 V 8 kHz
Linijska struja 21,1 A 34 % pri 208 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 1 mH
22,5 A 45 % pri 400 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 1 mH
19,5 A 55 % pri 480 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 1 mH
21,9 A 106 % pri 208 V, bez linijske prigušnice
17,3 A 126 % pri 400 V, bez linijske prigušnice
14,6 A 129 % pri 480 V, bez linijske prigušnice
Dopunske informacije
Frekvencija odabiranja 8 kHz
Kategorija prenapona III
Maksimalna struja curenja 30 mA
Izlazni napon <= napon napajanja
Električna izolacija Između napajanja i kontrole
Tip kabla Jednožilni IEC kabl 50 °C) bakar 90 °C XLPE/EPR
Električna veza Priključak, kapacitet stezaljke: 3 mm², AWG 12 (CN8)
Moment pritezanja CN8: 0,5 N.m
Broj digitalnih ulaza 2 uhvatiti
Tip digitalnih ulaza Uhvatiti (CAP priključci)
Trajanje uzorkovanja 0,25 milisekundi
Napon digitalnog ulaza 24 V DC za uhvatiti
Logika digitalnog ulaza Pozitivna (komplement STO_A, komplement STO_B) u stanju 0: < 5 V u stanju 1: > 15 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
Vreme odziva <= 5 ms komplement STO_A, komplement STO_B
Broj digitalnih izlaza 3
Tip digitalnih izlaza Digitalni ulaz izlaz(e) (DO)24 V DC
Napon digitalnog izlaza <= 30 V DC
Logika digitalnog izlaza Pozitivna ili negativna (DO) u skladu sa EN/IEC 61131-2
Vreme smirivanja kontakta <= 1 ms za komplement STO_A, komplement STO_B
Struja kočenja 50 mA
Vreme odziva na izlaz 250 µs (DO) za digitalni izlaz(e)
Tip upravljačkog signala Pulse train output (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Tip zaštite Protiv promene polariteta: ulazni signal
Sigurnosna funkcija STO (Safe torque off), integrisani
Sigurnosni nivo SIL 3 u skladu sa EN/IEC 61508
Komunikacioni interfejs Modbus, integrisani
Profinet, with separated communication card
Tip priključka RJ45 (označen CN7) za Modbus
Port za puštanje u rad 2-žičani RS485 višestruki za Modbus
Brzina prenosa 9600, 19200, 38400 bps za dužinu bus-a od 40 m za Modbus
Broj adresa 1…247 za Modbus
Statusne led lampice 1 LED (crvena) napon servo pogona
Signalna funkcija Prikaz kvarova 7 segmenata
Označavanje CE
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BMH (140 mm, 2
Širina 108 mm
Visina 270 mm
Dubina 237 mm
Masa proizvoda 4,8 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost EMC za emisije vezane sa vodovima, klasa A grupa 1 u skladu sa EN 55011
Standardi EN/IEC 61800-3
Sertifikacija proizvoda CSA
Ip stepen zaštite IP20 conforming to EN/IEC 60529
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60028-2-27
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa EN/IEC 61800-5-1
Karakteristike okruženja Klase 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost Klasa 3K3 (5 do 85 %) bez kondenzacije u skladu sa IEC 60721-3-3
Temperatura okoline za rad 0…50 °C u skladu sa UL
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Tip hlađenja Integrisani ventilator
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,2 cm
Package 1 Width 27,6 cm
Package 1 Length 32,5 cm
Package 1 Weight 5,506 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 11,869 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 16
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 102,3 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 12200
Ugovorna garancija
Garancija 18 months