Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LXM32MU60N4 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LXM32MU60N4 fotografija – Schneider- sirotin
LXM32MU60N4
motion servo drive, Lexium 32, 6A, three phase, supply voltage 208 to 480V, 0.4kW
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium 32
Kratko ime uređaja LXM32M
Tip proizvoda ili komponente Servo pogon
Format diska Format knjige
Broj faza mreže Trofazno
[us] nazivni napon 200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
Ograničenje napona napajanja 170…264 V
323…528 V
Frekvencija napajanja 50/60 Hz - 5...5 %
Mrežna frekvencija 47.5...63 Hz
Emc filter Integrisani
Stalna izlazna struja 1,5 A pri 8 kHz
Izlazna struja 3s vršna 6 A pri 208 V za 5 s
6 A pri 480 V za 5 s
Stalna snaga 400 W pri 208 V
800 W pri 400 V
800 W pri 480 V
Nazivna snaga 0,35 kW pri 208 V 8 kHz
0,4 kW pri 400 V 8 kHz
0,4 kW pri 480 V 8 kHz
Linijska struja 1,7 A 97 % pri 208 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 2 mH
1,8 A 108 % pri 400 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 2 mH
1,6 A 116 % pri 480 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 2 mH
1,8 A 132 % pri 208 V, bez linijske prigušnice
1,4 A 191 % pri 400 V, bez linijske prigušnice
1,2 A 201 % pri 480 V, bez linijske prigušnice
Dopunske informacije
Frekvencija odabiranja 8 kHz
Kategorija prenapona III
Maksimalna struja curenja 30 mA
Izlazni napon <= napon napajanja
Električna izolacija Između napajanja i kontrole
Tip kabla Jednožilni IEC kabl 50 °C) bakar 90 °C XLPE/EPR
Električna veza Priključak, kapacitet stezaljke: 3 mm², AWG 12 (CN8)
Priključak, kapacitet stezaljke: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Priključak, kapacitet stezaljke: 5 mm², AWG 10 (CN10)
Moment pritezanja CN8: 0,5 N.m
CN1: 0,7 N.m
CN10: 0,7 N.m
Broj digitalnih ulaza 2 uhvatiti
2 sigurnost
4 logika
Tip digitalnih ulaza Uhvatiti (CAP priključci)
Logika (DI priključci)
Sigurnost (komplement STO_A, komplement STO_B priključci)
Trajanje uzorkovanja DI: 0,25 milisekundi digitalni
0,25 milisekundi
Napon digitalnog ulaza 24 V DC za uhvatiti
24 V DC za logika
24 V DC za sigurnost
Logika digitalnog ulaza Pozitivna (komplement STO_A, komplement STO_B) u stanju 0: < 5 V u stanju 1: > 15 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivna (DI) u stanju 0: > 19 V u stanju 1: < 9 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivna ili negativna (DI) u stanju 0: < 5 V u stanju 1: > 15 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
Vreme odziva <= 5 ms komplement STO_A, komplement STO_B
Broj digitalnih izlaza 3
Tip digitalnih izlaza Digitalni ulaz izlaz(e) (DO)24 V DC
Napon digitalnog izlaza <= 30 V DC
Logika digitalnog izlaza Pozitivna ili negativna (DO) u skladu sa EN/IEC 61131-2
Vreme smirivanja kontakta <= 1 ms za komplement STO_A, komplement STO_B
2 µs za CAP
0,25 µs...1,5 ms za DI
Struja kočenja 50 mA
Vreme odziva na izlaz 250 µs (DO) za digitalni izlaz(e)
Tip upravljačkog signala Povratna informacija enkodera servo motora
Pulse train output (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Pulse/direction (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V link (open collector) <10 kHz <1 m
Pulse/direction (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V link (push-pull) <200 kHz <10 m
Pulse/direction (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
Tip zaštite Protiv promene polariteta: ulazni signal
Protiv kratkog spoja: izlazni signal
Sigurnosna funkcija STO (Safe torque off), integrisani
SS1 (safe stop 1), with separated eSM safety card
SS2 (bezbedno zaustavljanje 2), with separated eSM safety card
SLS (safe limited speed), with separated eSM safety card
SOS (bezbedno zaustavljanje), with separated eSM safety card
Sigurnosni nivo SIL 3 u skladu sa EN/IEC 61508
PL = e u skladu sa ISO 13849-1
Komunikacioni interfejs Modbus, integrisani
CANopen, with separated communication card
CANmotion, with separated communication card
Ethernet/IP, with separated communication card
EtherCAT, with separated communication card
Profibus, with separated communication card
DeviceNet, with separated communication card
I/O, with separated communication card
Profinet, with separated communication card
Tip priključka RJ45 (označen CN7) za Modbus
Fizički interfejs 2-žičani RS485 višestruki za Modbus
Brzina prenosa 9600, 19200, 38400 bps za dužinu bus-a od 40 m za Modbus
Broj adresa 1…247 za Modbus
Statusne led lampice 1 LED (crvena) napon servo pogona
Signalna funkcija Prikaz kvarova 7 segmenata
Označavanje CE
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BMH (70 mm, 1
Servo motor BSH (55 mm, 3
Servo motor BSH (55 mm, 1
Servo motor BSH (55 mm, 2
Širina 68 mm
Visina 270 mm
Dubina 237 mm
Masa proizvoda 1,8 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost EMC za emisije vezane sa vodovima, klasa A grupa 1 u skladu sa EN 55011
EMC za emisije vezane sa vodovima, klasa A grupa 2 u skladu sa EN 55011
EMC za emisije vezane sa vodovima, okruženje 2 kategorija C3 u skladu sa EN/IEC 61800-3
EMC za emisije vezane sa vodovima, kategorija C2 u skladu sa EN/IEC 61800-3
EMC za emisije vezane sa vodovima, okruženja 1 i 2 u skladu sa EN/IEC 61800-3
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja, nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, nivo 4 u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
Zračenje EMC, klasa A grupa 2 u skladu sa EN 55011
Zračenje EMC, kategorija C3 u skladu sa EN/IEC 61800-3
Standardi EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Sertifikacija proizvoda UL
TÜV
CSA
Ip stepen zaštite IP20 conforming to EN/IEC 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60028-2-27
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa EN/IEC 61800-5-1
Karakteristike okruženja Klase 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost Klasa 3K3 (5 do 85 %) bez kondenzacije u skladu sa IEC 60721-3-3
Temperatura okoline za rad 0…50 °C u skladu sa UL
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
> 1000...3000 m sa uslovima
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11 cm
Package 1 Width 27,5 cm
Package 1 Length 33 cm
Package 1 Weight 2,362 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,542 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 16
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 51,996 kg
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 753