|
|
|
LXM32SD18N4
servo pogon sa pokretom, Lexium 32, 6A, trofazni, napon snabdevanja 208 do 480V, 1,8 kW
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium 32
|
Kratko ime uređaja
|
LXM32S
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo pogon
|
Format diska
|
Format knjige
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
[us] nazivni napon
|
200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
|
Ograničenje napona napajanja
|
170…264 V
323…528 V
|
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Mrežna frekvencija
|
47.5...63 Hz
|
Emc filter
|
Integrisani
|
Stalna izlazna struja
|
6 A pri 8 kHz
|
Izlazna struja 3s vršna
|
18 A pri 208 V za 5 s
18 A pri 480 V za 5 s
|
Maksimalna stalna snaga
|
1700 W pri 208 V
3300 W pri 400 V
3300 W pri 480 V
|
Nazivna snaga
|
1,2 kW pri 208 V 8 kHz
1,8 kW pri 400 V 8 kHz
1,8 kW pri 480 V 8 kHz
|
Linijska struja
|
6 A 78 % pri 208 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 1 mH
6,9 A 90 % pri 400 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 1 mH
6 A 98 % pri 480 V, sa spoljašnjom linijskom prigušnicom od 1 mH
6,2 A 140 % pri 208 V, bez linijske prigušnice
5,2 A 161 % pri 400 V, bez linijske prigušnice
4,5 A 165 % pri 480 V, bez linijske prigušnice
|
Dopunske informacije
Frekvencija odabiranja
|
8 kHz
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Maksimalna struja curenja
|
30 mA
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
Električna izolacija
|
Između napajanja i kontrole
|
Tip kabla
|
Jednožilni IEC kabl 50 °C) bakar 90 °C XLPE/EPR
|
Električna veza
|
Priključak, kapacitet stezaljke: 3 mm², AWG 12 (CN8)
|
Moment pritezanja
|
CN8: 0,5 N.m
|
Broj digitalnih ulaza
|
2 uhvatiti
|
Tip digitalnih ulaza
|
Uhvatiti (CAP priključci)
|
Trajanje uzorkovanja
|
0,25 milisekundi
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V DC za uhvatiti
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna (komplement STO_A, komplement STO_B) u stanju 0: < 5 V u stanju 1: > 15 V u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
|
Vreme odziva
|
<= 5 ms komplement STO_A, komplement STO_B
|
Broj digitalnih izlaza
|
3
|
Tip digitalnih izlaza
|
Digitalni ulaz izlaz(e) (DO)24 V DC
|
Napon digitalnog izlaza
|
<= 30 V DC
|
Logika digitalnog izlaza
|
Pozitivna ili negativna (DO) u skladu sa EN/IEC 61131-2
|
Vreme smirivanja kontakta
|
<= 1 ms za komplement STO_A, komplement STO_B
|
Struja kočenja
|
50 mA
|
Vreme odziva na izlaz
|
250 µs (DO) za digitalni izlaz(e)
|
Sigurnosna funkcija
|
STO (Safe torque off), integrisani
|
Sigurnosni nivo
|
SIL 3 u skladu sa EN/IEC 61508
|
Komunikacioni interfejs
|
Modbus, integrisani
SERCOS III, integrisani
|
Tip priključka
|
RJ45 (označen CN7) za Modbus
|
Port za puštanje u rad
|
2-žičani RS485 višestruki za Modbus
|
Brzina prenosa
|
9600, 19200, 38400 bps za dužinu bus-a od 40 m za Modbus
|
Broj adresa
|
1…247 za Modbus
|
Statusne led lampice
|
1 LED (crvena) napon servo pogona
|
Signalna funkcija
|
Prikaz kvarova 7 segmenata
|
Označavanje
|
CE
|
Radni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stepeni
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo motor BMH (100 mm, 1
|
Širina
|
68 mm
|
Visina
|
270 mm
|
Dubina
|
237 mm
|
Masa proizvoda
|
2,1 kg
|
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EMC za emisije vezane sa vodovima u skladu sa EN 55011 klasa A grupa 1
|
Standardi
|
EN/IEC 61800-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to EN/IEC 60529
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60028-2-27
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa EN/IEC 61800-5-1
|
Karakteristike okruženja
|
Klase 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
|
Relativna vlažnost
|
Klasa 3K3 (5 do 85 %) bez kondenzacije u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Temperatura okoline za rad
|
0…50 °C u skladu sa UL
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Tip hlađenja
|
Integrisani ventilator
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,6 cm
|
Package 1 Width
|
27,5 cm
|
Package 1 Length
|
33 cm
|
Package 1 Weight
|
2,668 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,134 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
56,636 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2945
|
Ugovorna garancija
|
|