Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LXM62PD84A11000 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LXM62PD84A11000 fotografija – Schneider- sirotin
LXM62PD84A11000
Lexium LXM 62 power supply drive - 42/84 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PacDrive 3
Tip proizvoda ili komponente Napajanje
Ime komponente LXM63
Dopunske informacije
Tip kola napajanja AC
[Us] nazivni napon 400 V trofazno (tolerancija: - 10...10 %)
230 V trofazno (tolerancija: - 10...10 %)
230 V monofazno (tolerancija: - 10...10 %)
Frekvencija napajanja 50/60 Hz +/- 5 %
Napon upravljačkog kola 24 V DC (tolerancija: - 20...25 %)
Napajanje strujnog izlaza 84 A
Napon sabirnice 270…700 V
Maksimalni dc bus napon 860 V
Maksimalni kapacitet kabla 1,36 mF
[In] nazivna struja 21 A monofazno AC
42 A trofazno AC
Vršna struja 42 A monofazno AC za 1 s
84 A trofazno AC za 1 s
Nazivna snaga 22,1 kW pri 400 V trofazno AC
26,6 kW pri 480 V trofazno AC
Maksimalna snaga 44,2 kW pri 400 V trofazno AC
53,2 kW pri 480 V trofazno AC
Vreme držanja 15 min
Otpornost kočenja 15 Ω
Stalna snaga kočenja 400 W
Maksimalna snaga kočenja 46 kW
Tip izlaza 2 releja za beznaponski kontakti
Fizički interfejs SERCOS III
Označavanje CE
Sigurnosni nivo Može dostići SIL 2 u skladu sa EN 61508
Može dostići PL d/kategoriju 3 u skladu sa EN/ISO 13849-1
Kategorija prenapona III conforming to EN 61800-5-1
Dubina 270 mm
Širina 89,5 mm
Visina 310 mm
Masa proizvoda 6,3 kg
Okruženje
Standardi UL 508C
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa EN/IEC 60721-3-3 (sa utičnim konektorima)
Otpornost na vibracije 10 m/s² u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
Otpornost na udare 100 m/s² u radu u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
300 m/s² tokom transporta u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
Karakteristike okruženja 3K3 u skladu sa IEC 60721-3-3 5…85 %
Temperatura okoline za rad 40…55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C)
5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,000 cm
Package 1 Width 34,000 cm
Package 1 Length 45,500 cm
Package 1 Weight 7,312 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 52,420 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4384
Ugovorna garancija
Garancija 18 months