Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MCSEAM0100 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MCSEAM0100 fotografija – Schneider- sirotin
MCSEAM0100
Rezervna kopija memorije za Modicon prekidač - USB type-C konektor
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon
Tip proizvoda ili komponente Konfiguracioni rezervni ključ
Pribor / posebna kategorija Posebni delovi
Specifične primene proizvoda Čuvanje i vraćanje konfiguracije switch-a
Ažuriranje internog softvera
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda MCSESM switch
MCSESP switch
Električna veza 1 konektor USB tip C na prednjoj strani switch-a
Masa proizvoda 0,050 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 12,700 cm
Package 1 Length 17,300 cm
Package 1 Weight 68,000 g
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
Garancija 18 meseci