|
|
|
MCSESM103F2CS0
mrežni prekidač, Modicon umrežavanje, kontrolisan, 8 portova za bakar sa 2 porta za optičku optiku, jedan mod
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ethernet TCP/IP upravljivi switch
|
Koncept
|
Transparent Ready
|
Protokol komunikacionog porta
|
Ethernet TCP/IP
SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
SFTP
SCP
LLDP
Telnet
SNTP
|
Ethernet port
|
100BASE-FX - 2 port(ovi) optički kabl
10/100BASE-TX - 8 port(ovi) bakarni kabl
|
Maksimalni broj prekidača u kaskadi
|
Neograničeno
|
Sajber bezbednost
|
Zaštita porta
Sigurnost portova zasnovana na IP-u
Sigurnost porta zasnovana na MAC-u
Kontrola pristupa zasnovana na portu
Kontrola pristupa zasnovana na ulogama
RADIUS zadatak
HTTPS
DoS prevencija
ACL zasnovan na VLAN-u
Audit trail
SNMP evidentiranje
Baner pre logovanja
|
Dopunske informacije
Integrisani načini povezivanja
|
Duplex SC optički kabl
Oklopljen RJ45 bakarni kabl
|
Način prenosa
|
Monomodni optički kabl za optički kabl
Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl
|
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
100 m bakarni kabl
|
Dužina optičkog kabla
|
32,5 km 9/125 µm
|
Slabljenje
|
0…16 dB (9/125 µm)
|
Ethernet servis
|
Konfiguracija putem veb servera
VLAN
Multicast filtriranje
Kontrola toka podataka (data stream control)
IGMP Snooping
SNMP-Traps i SYSLOG
|
Komunikacioni servis
|
TFTP
Kvalitet servisa (QoS)
Nadzor porta
Port mirroring
Detekcija konflikta adresa
|
Dijagnostika u radu
|
Signalni kontakt
Samotestiranje
MAC obaveštenje
|
Maksimalni broj prekidača u prstenu
|
50
|
Redundantnost
|
HiPER prsten
RSTP
Agregacija veza
Rezervna veza
Redundantno mrežno spajanje
MRP
|
[us] nazivni napon
|
12...24 V
|
Granice napona
|
9,6…32 V DC SELV
|
Potrošnja
|
8 W
|
Električna veza
|
Odvojiv konektor 6 priključaka napajanja
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Označavanje
|
CE
CULus
RCM
|
Dostupna funkcija
|
Bezbednosni status
Alarmi (zamke)
Informacioni sistem
Izveštaj
|
Lokalna signalizacija
|
ZaP1 P2 napajanja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Zastatus uređaja: 1 LED u dve boje (zelena/crvena)
Zastatus memorijskog ključa: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Zadijagnostiku kanala: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
|
Alarm izlaza
|
1 beznaponski kontakt 1 A
|
Funkcija alarma
|
Greška napajanja
Status veze podataka
Greška switch-a
Temperature threshold
Greška redundantnog prstena
Netačna konfiguracija
Uklonjena spoljna memorija
|
Ethernet kablovski sistem
|
TF switch-evi
|
Širina
|
73 mm
|
Visina
|
142,8 mm
|
Dubina
|
117,6 mm
|
Masa proizvoda
|
0,50 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
1…95 % bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP30
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Standardi
|
UL 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 62368-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE
UL
RCM
DNV
ATEX
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
23,5 cm
|
Package 1 Weight
|
726,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,656 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|