Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MCSESM203F4LG0 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MCSESM203F4LG0 fotografija – Schneider- sirotin
MCSESM203F4LG0
network switch, Modicon Networking, managed, 16 ports for copper with 4Gigabit SFP
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon
Tip proizvoda ili komponente Ethernet TCP/IP upravljivi switch
Koncept Transparent Ready
Protokol komunikacionog porta Ethernet TCP/IP
SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
SFTP
SCP
LLDP
Telnet
SNTP
Ethernet port 10/100BASE-TX - 16 port(ovi) bakarni kabl
100/1000 SFP - 4 port(ovi)
Maksimalni broj prekidača u kaskadi Neograničeno
Sajber bezbednost Zaštita porta
Sigurnost portova zasnovana na IP-u
Sigurnost porta zasnovana na MAC-u
Kontrola pristupa zasnovana na portu
Kontrola pristupa zasnovana na ulogama
RADIUS zadatak
HTTPS
DoS prevencija
ACL zasnovan na VLAN-u
Audit trail
SNMP evidentiranje
Baner pre logovanja
Dopunske informacije
Integrisani načini povezivanja Oklopljen RJ45 bakarni kabl
SFP port optički kabl (Gbit)
Način prenosa Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl
Optički kabl za optički kabl (Gbit)
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja 100 m bakarni kabl
Ethernet servis Konfiguracija putem veb servera
VLAN
Multicast filtriranje
Kontrola toka podataka (data stream control)
IGMP Snooping
SNMP-Traps i SYSLOG
Komunikacioni servis TFTP
Kvalitet servisa (QoS)
Nadzor porta
Port mirroring
Detekcija konflikta adresa
Dijagnostika u radu Signalni kontakt
Samotestiranje
MAC obaveštenje
Maksimalni broj prekidača u prstenu 50
Redundantnost HiPER prsten
RSTP
Agregacija veza
Rezervna veza
Redundantno mrežno spajanje
MRP
[us] nazivni napon 12...24 V
Granice napona 9,6…32 V DC SELV
Potrošnja 15 W
Električna veza Odvojiv konektor 6 priključaka napajanja
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Označavanje CE
CULus
RCM
Dostupna funkcija Bezbednosni status
Alarmi (zamke)
Informacioni sistem
Izveštaj
Lokalna signalizacija ZaP1 P2 napajanja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Zastatus uređaja: 1 LED u dve boje (zelena/crvena)
Zastatus memorijskog ključa: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Zadijagnostiku kanala: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Alarm izlaza 1 beznaponski kontakt 1 A
Funkcija alarma Greška napajanja
Status veze podataka
Greška switch-a
Temperature threshold
Greška redundantnog prstena
Netačna konfiguracija
Uklonjena spoljna memorija
Ethernet kablovski sistem TF switch-evi
Širina 108,8 mm
Visina 142,8 mm
Dubina 117,6 mm
Masa proizvoda 0,95 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 1…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP30
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi UL 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 62368-1
Sertifikacije proizvoda CE
UL
RCM
DNV
ATEX
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22,000 cm
Package 1 Width 22,800 cm
Package 1 Length 23,100 cm
Package 1 Weight 1,332 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 3,551 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 103,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 53,612 kg
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
Garancija 18 meseci