Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSECAB10 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSECAB10 fotografija – Schneider- sirotin
METSECAB10
PowerLogic PM8000 - kabl za udaljeni displej RD96 - 10m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Tip proizvoda ili komponente Kabl displeja
Pribor / posebna kategorija Komunikacioni pribor
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PowerLogic PowerLogic PM8000
PowerLogic PowerLogic ION7400
Pribor / posebna namena Udaljeni displej
Dužina kabla 10 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 15,200 cm
Package 1 Length 25,400 cm
Package 1 Weight 389,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,880 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima