Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSECT5GA040 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSECT5GA040 fotografija – Schneider- sirotin
METSECT5GA040
strujni transformator sa razdvojivim jezgrom - tip GA, za bar - 400/5A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Ime proizvoda CT
Tip proizvoda ili komponente Strujni transformator
Sekundarna struja 5 A
Klasa tačnosti Klasa 0.5 pri 1 VA
[in] nazivna struja 400 A
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora Standard for busbar
Rastavni
Odnos strujnog transformatora 400/5
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 400 A
Maksimalni faktor sigurnosti 5
Dopustiva struja 24000 A tokom 1 s
[ue] nazivni napon < 720 V 50 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 3 kV
Način montiranja Zavrtnjima
Nosači za montažu DIN šina
Fastened onto a surface with screws
Širina Spoljašnja strana: 93 mm
Iznutra: 23 mm
Visina Spoljašnja strana: 106,15 mm
Iznutra: 33 mm
Dubina 58 mm
Električna klasa izolacije Class E
Otvor za sabirnice 20 x 30
Okruženje
Standardi VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,3 cm
Package 1 Width 6,2 cm
Package 1 Length 9,8 cm
Package 1 Weight 642,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 15,746 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno