|
|
|
METSECT5HJ080
strujni transformator sa razdvojivim jezgrom - tip HJ, za kabl - 800/5A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PowerLogic
|
Ime proizvoda
|
CT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Strujni transformator
|
Sekundarna struja
|
5 A
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 0.5 pri 2,5 VA
|
[in] nazivna struja
|
800 A
|
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora
|
Standard for cable
Rastavni
|
Odnos strujnog transformatora
|
800/5
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
960 A
|
Maksimalni faktor sigurnosti
|
5
|
Dopustiva struja
|
48000 A tokom 1 s
|
[ue] nazivni napon
|
< 720 V 50 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
3 kV
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Širina
|
Spoljašnja strana: 67 mm
|
Visina
|
Spoljašnja strana: 96 mm
|
Prečnik
|
42,4 mm unutrašnji:
|
Električna klasa izolacije
|
Class E
|
Spoljašnji prečnik kabla
|
42,4 mm
|
Povezivanje - priključci
|
Kabl 2 kabl(ovi) 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Okruženje
Standardi
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
542,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,9 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|