Primena uređaja
|
Daljinski nadzor
|
Tip merenja
|
Struja
Napon
Frekvencija
RPM
|
Tip merenja
|
Nesimetrija struje
Brzina rotacije
Prosečna vrednost struje Iavg
Srednji napon Vavg
Nesimetrija napona
Fazne struje
Frekvencija
Izračunati neutralnu struju
Napon U21, U32, U13, V1, V2, V3
|
Funkcije brojača
|
ON broj sati
Prekid napajanja
|
[us] nazivni napon napajanja
|
48...277 V AC 45...65 Hz
48...277 V DC
|
Mrežna frekvencija
|
60 Hz
50 Hz
|
[in] nazivna struja
|
1 A
5 A
|
Type of network
|
3P + N
3P
1P + N
2P + N
2P
|
Maksimalna potrošnja u va
|
4 VA pri 240 V između faze i nule
|
Maksimalna potrošnja u w
|
2 W pri 240 V
|
Tip displeja
|
8 segmenata LED
|
Boja displeja
|
Crvena
|
Kapacitet poruka displeja
|
3 polja od 4 znaka
|
Cifre na displeju
|
12 cifra(e) - 14,2 mm
|
Komunikacija podataka
|
Trenutne i angažovane vrednosti
Brzina obrtanja
Svi brojači
Očitavanje merenja
|
Zaštita podešavanja
|
Zaštićeno pristupnom šifrom
|
Brzina uzorkovanja
|
32 uzorka/ciklus
|
Struja merenja
|
5…6000 mA
|
Signal
|
Struja 0.005...10 A (impedance 0.3 MOhm)6 x
|
Mereni napon
|
46…277 V AC 50...60 Hz između faze i nule
80…480 V AC 50...60 Hz između faza
277…999000 V AC 50...60 Hz sa spoljašnjim VT (naponskim transformatorom)
|
Opseg merenja frekvencije
|
45…65 Hz
|
Broj ulaza
|
2
|
Tačnost merenja
|
Frekvencija +/- 0.05 %
Faktor snage +/- 0.01
Struja +/- 1 %
Napon +/- 1 %
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 1
|
Demand intervals
|
1 s
|
Lokalna signalizacija
|
Zelena LED: aktivnost
Crvena LED: izlazni signal 1...9999000 puls/k_h (kWh, kVAh, kVARh)
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus pri 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps parno/neparno ili bez - 2-žični, izolacija 2500 V
|
Komunikacioni port podržava
|
Vijčani priključni blok: RS485
|
Materijal
|
Polikarbonat
|
Otpornost na plamen
|
V-0 u skladu sa UL 94
|
Način montiranja
|
Ugradno
|
Držač za montažu
|
Okvir
|
Kategorija instalacije
|
III
|
Tip instalacije
|
Instalacija u zatvorenom
|
Kategorija merenja
|
Kategorija III 480 V
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Povezivanje - priključci
|
Strujno kolo: vijčani priključni blokovi (donji) 2,08…3,31 mm² kabl(ovi)
Naponsko kolo: vijčani priključni blokovi (gornji) 0,82…3,31 mm² kabl(ovi)
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi (gornji) 0,82…3,31 mm² kabl(ovi)
Komunikacija: vijčani priključni blokovi (donji) 0,33…3,31 mm² kabl(ovi)
|
Moment pritezanja
|
Strujno kolo: 0,9…1 N.m Philips No 2 odvijač
Naponsko kolo: 0,9…1 N.m Philips No 2 odvijač
Upravljačko kolo: 0,9…1 N.m Philips No 2 odvijač
Komunikacija: 0,5…0,6 N.m Philips no 1 odvijač
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
Strujno kolo: 3,68 mm
Naponsko kolo: 7 mm
Upravljačko kolo: 7 mm
Komunikacija: 7 mm
|
Standardi
|
IEC 61010-1:ed. 3
UL 61010-1:ed. 3
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
CULus conforming to CSA C22.2 No 61010-1
C-Tick
|
Širina
|
96 mm
|
Dubina
|
Spoljašnja strana : 13 mm
Panel : 49 mm
|
Visina
|
96 mm
|
Masa proizvoda
|
300 g
|