Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSEEM4236A18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSEEM4236A18 fotografija – Schneider- sirotin
METSEEM4236A18
Enercept Meter, class 0.2S, Modbus/BACnet RS485, Rogowski 18", ANSI wire code
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Ime proizvoda PowerLogic EM4200
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za merenje električne energije
Kratko ime uređaja Enercept
Tip kabla ANSI cable
Primena uređaja Nadzor potrošnje električne energije
Dopunske informacije
Tip merenja Aktivna, reaktivna, prividna energija (sa znakom, u 4 kvadranta)
Prividna snaga S, S1, S2, S3
Obračunska snaga P, Q, S
Aktivna snaga P, P1, P2, P3
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3
Faktor snage
Prosečna vrednost struje Iavg
Vršne angažovane vrednosti snage PM, QM, SM
Frekvencija
Napon U21, U32, U13, V1, V2, V3
Klasa tačnosti Klasa 1 u skladu sa ANSI C12.1
Class 1S u skladu sa IEC 62053-22
Tačnost merenja 1 %
Struja merenja 50…5000 A
Mereni napon 90 V AC 45...65 Hz minimum po fazi
480 V AC 45...65 Hz između faza
300 V AC 45...65 Hz između faze i nule
Opseg merenja frekvencije 45…65 Hz
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
Tip displeja Bez displeja
Lokalna signalizacija Status: LED (zelena i crvena)
Line fault: 3 LED (zelena, narandžasta i crvena)
Indikacija izbornog prekidača: LED (žuta)
RX/TX: 2 LED (zelena, narandžasta i crvena)
Tip analognog ulaza Rogowski kalem 0.333 V (impedance 33 kOhm)
Napon (impedance 2.5 MOhm)monofazno
Napon (impedance 5 MOhm)međufazno
Broj ulaza 0
Broj izlaza 0
Protokol komunikacionog porta Modbus RTU pri 9600 bauds...115200 bauds (automatska detekcija)
BACnet MS/TP pri 9600 bauds...115200 bauds (automatska detekcija)
Komunikacija podataka Nalozi za daljinsko upravljanje
Total energy
Net energy
Dostupna funkcija External synchronisation to communication
Fixed or rolling block
Obezbeđena oprema Nosač za podršku
Hook
Rogowski coil 3 457,2 mm
Osigurač
Povezivanje - priključci Ulaz/izlaz: utični priključak (donji) 0,2…1,5 mm² kabl(ovi)
Strujni transformator: utični priključak (donji) 0,2…1,5 mm² kabl(ovi)
Komunikacija: utični priključak (donji) 0,2…1,5 mm² kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 6 mm
Način montiranja Zavrtnjima
Sistemom na klik
Kačenjem
Držač za montažu Orman
DIN šina
Standardi EN 61010-1
UL 61010-1
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
Sertifikacije proizvoda CE conforming to EN 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
BTL
IEC
Širina 46,63 mm
Dubina 35,81 mm
Visina 152,36 mm
Okruženje
Kategorija merenja Kategorija III 277 V
Kategorija III 300 V
Elektromagnetna kompatibilnost Licencu conforming to FCC part 15 class A
Licencu conforming to EN 61000-6-4
Licencu conforming to EN 61326 + A1
Otpornost na emisije vezane sa vodovima conforming to EN 61000-6-2
Otpornost na emisije vezane sa vodovima conforming to EN 61326-1
Otpornost na emisije vezane sa zračenjem conforming to EN 61000-6-2
Otpornost na emisije vezane sa zračenjem conforming to EN 61326-1
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Relativna vlažnost 0…95 %
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline za rad -15…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad < 3000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 97 cm
Package 1 Width 211 cm
Package 1 Length 241 cm
Package 1 Weight 1 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No