Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSEION92030 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSEION92030 fotografija – Schneider- sirotin
METSEION92030
PowerLogic™ ION9000 meter, DIN mount, no display, HW kit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Kratko ime uređaja ION92030
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za merenje kvaliteta električne energije
Primena uređaja Nadzor potrošnje električne energije
WAGES merenje (voda, vazduh, gas, električna energija, para)
Merenje u mreži
Srednji napon
Visoki napon
Tip merenja Angažovane vrednosti struje I1, I2, I3, I4, I5
Vršne angažovane vrednosti struje
Obračunska snaga P, Q, S
Vršne angažovane vrednosti snage PM, QM, SM
Izračunata aktivna i reaktivna energija (+/- W.h, +/- VAR.h)
Dopunske informacije
Analize kvaliteta napajanja EN 50160 provera usklađenosti
U skladu sa IEEE 519 ograničenje harmonika
U skladu sa IEC 61000-4-30: klasa A izveštaj o usklađenosti
U skladu sa IEEE 519 izveštaj o usklađenosti
Snimanje talasnog oblika
Ukupno harmonijsko izobličenje
Ukupno harmonijsko izobličenje
Do 63. harmonika
Do 127. harmonika sa softverom
Detekcija smera smetnje
Pad, propad i prelazne vrednosti
Prikupljanje podataka na polovini ciklusa
Prelazna detekcija (20 µs)
Tip merenja Propad napona i prenapon
Propad struje i prevelika struja
Napon
Struja
Frekvencija
Aktivna i reaktivna snaga ukupno
Prividna snaga ukupno
Aktivna i reaktivna snaga po fazi
Prividna snaga po fazi
Faktor snage ukupno
Faktor snage po fazi
Aktivna i reaktivna energija
Prividna energija
Harmonijsko izobličenje (I THD i U THD)
[us] nazivni napon 90...480 V AC 45...66 Hz +/- 10 %
90...120 V AC 400 Hz +/- 10 %
110...480 V DC +/- 10 %
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
Lokalna signalizacija 100 milisekundi 6 ciklusa pri 60 Hz 120 V AC tipično
400 milisekundi 24 ciklusa pri 60 Hz 240 V AC tipično
1200 milisekundi 72 ciklusa pri 60 Hz 480 V AC tipično
[in] nazivna struja 1 A
5 A
Broj polova 3P + N + E
Snaga potrošnje u va 38 VA pri 480 V AC
Maksimalna potrošnja u va 80 VA pri 480 V AC
Tip displeja Bez displeja
Brzina uzorkovanja 1024 uzorka/ciklus
Struja merenja 0,01…20 A
Tip analognog ulaza Napon (impedance 5 MOhm)
Spoljašnji CT (strujni transformator) (impedance 0.3 mΩ)5 x
Mereni napon 57…400 V AC 42...69 Hz između faze i nule
100…690 V AC 42...69 Hz između faza
Opseg merenja frekvencije 20…450 Hz
Broj ulaza 8 digitalni 30 V AC/60 V DC
Tačnost merenja Napon +/- 0.1 %
Struja +/- 0.1 %
Klasa tačnosti Klasa 0.1S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
Klasa 0.1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.1 aktivna energija u skladu sa ANSI C12.20
Klasa 0.5S reaktivna energija u skladu sa IEC 62053-24
Klasa 0.1 struja u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.1 napon u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.1 aktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5 faktor snage u skladu sa IEC 61557-12
Broj izlaza 4 digitalni
2 forma C releja
Protokol komunikacionog porta Modbus RTU pri 2400...115200 bps - 2-žični
ION pri 2400...115200 bps - 2-žični
DNP3 pri 2400...115200 bps - 2-žični
Modbus TCP pri 10/100 Mbit/s
ION TCP pri 10/100 Mbit/s
DNP3 TCP pri 10/100 Mbit/s
IEC 61850
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain pri 10/100 Mbit/s
DHCP
DNS
DLMS
Komunikacioni port podržava RS485 2 odvojivi vijčani priključni blok
Ethernet port 10/100BASE-TX 2 RJ45
Komunikacioni gateway Ethernet/serijska veza
Protokol za sinhronizaciju vremena GPS
IRIG-B
NTP
SNTP
PTP
Snimanje podataka Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
Korisnički definisani zapisi
Neprekidno zapisivanje ili trenutni zapis
Trendovi/predviđanje
Upis event podataka
Upis alarma
Promena podešavanja
Gubitak napajanja
Prijava/odjava korisnika
Upisa podataka
GPS sinhronizacija
Beleženje sekvence događaja
Kapacitet memorije 2 GB
Sajber bezbednost Podrška za Syslog protokol
Robusno sigurnosno beleženje podataka
Zaštita porta
Omogući/onemogući komunikacione portove
Hardverska blokada izmene parametara
Veb servisi Pregled snimljenog talasnog oblika signala
Veb stranica
Izveštaj o prolasku/neuspehu IEEE 519
Izveštaj o prolasku/neuspehu EN 50160
ITIC (CBEMA) kriva
SEMI kriva
NEMA kriva smanjenja karakteristika motora
Obaveštenje o alarmu putem mejla
TLS 1.2
Objava istorijskih podataka putem mejla
Ethernet servis DHCP klijent
Device Profile Web Services (DPWS)
Rapid Scanning Tree protokol (RSTP)
FTP/HTTP/HTTPS
Komunikacioni servis Usklađeni izveštaji
Pregled kvaliteta napajanja
Izveštaji o energiji
EcoStruxure Power Events Analysis
SMTP mejl obaveštenje
SNMP
Zaštita podešavanja Zaštićeno zaptivenim poklopcem
Držač za montažu DIN šina
Električna klasa izolacije Klasa III u skladu sa EN/IEC 62052-11
Izolacioni napon III400…690 V conforming to EN 61010-1:ed. 3
III347…600 V conforming to UL 61010-1:ed. 3
III347…600 V conforming to CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
Širina 160 mm
Dubina 135,3 mm
Visina 160 mm
Masa proizvoda 1,5 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost EMC otpornost conforming to IEC 62052-11
EMC otpornost conforming to IEC 61326-1
EMC otpornost conforming to IEC 61000-6-5
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na emisije vezane sa zračenjem conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara conforming to IEC 61000-4-5
Otpornost na emisije vezane sa vodovima conforming to IEC 61000-4-6
Otpornost na magnetna polja na mrežnoj frekvenciji conforming to IEC 61000-4-8
Otpornost na emisije vezane sa vodovima - test level: 2...150 kHz conforming to CLC/TR 50579
Test otpornosti propada i prekida napona conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na impulse conforming to IEC 61000-4-12
Licencu conforming to EN 55011
Licencu klasa B conforming to EN 55032
Licencu klasa B conforming to FCC deo 15
Licencu klasa B conforming to ICES-003
Izdržljivost udara conforming to ANSI C37.90.1
Izdržljivost udara conforming to IEEE C37.90.1
Ip stepen zaštite IP65 prednji deo:
IP30 sa zadnje strane:
Stepen zaštite UL tip 12, prednji deo
Relativna vlažnost 5…95 %
Temperatura okoline za rad -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Kategorija instalacije III
Nadmorska visina za rad 0...3000 m
Standardi ANSI C12.20
ANSI C37.90.1
IEC 61000-4-15
IEC 61000-4-30
IEC 61010-1
IEC 61326-1
IEC 61557-12
IEC 61850
IEC 62052-11
IEC 62052-31
IEC 62053-22
IEC 62053-23
IEC 62053-24
IEC 62586
UL 61010-1
Oznake kvaliteta ISO 9001
ISO 14000
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 41,0 cm
Package 1 Weight 2,5 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 3,2 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima