Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSEION92040DEMO |
Schneider-Electric SIROTIN
METSEION92040DEMO fotografija – Schneider- sirotin
METSEION92040DEMO
ION9000 meter, DIN mount, 192mm Display, B2B adapter, HW kit, DEMO
Schneider Electric
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Ime proizvoda PowerLogic ION9000
Brend procesora Schneider Electric
Tip proizvoda ili komponente Set za konfiguraciju
Pribor / posebna kategorija Dodatak za testiranje
Sastav seta Instrukcije
Mrežna jedinica
Zavrtanj
3 zaptivka
7 konektor
DIN lock
1 kabl
2 adapter
Matica
Držač
1 Ethernet kabl
1 ANSI 4" adapter
1 šablon za bušenje
Dopunske informacije
Nosači za montažu DIN šina
Širina 533 mm
Dubina 311 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,000 cm
Package 1 Width 30,000 cm
Package 1 Length 41,000 cm
Package 1 Weight 3,600 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 22,020 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 188,160 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No