Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSEPM2130 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSEPM2130 fotografija – Schneider- sirotin
METSEPM2130
EasyLogic PM2130, merač energije i snage, do 31. harmonika, LED displej, RS485, klasa 0.5S
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyLogic
Ime proizvoda EasyLogic PM2100
Kratko ime uređaja PM2130
Tip proizvoda ili komponente Multimetar
Dopunske informacije
Primena uređaja Alokacija troškova
Nadzor potrošnje električne energije
Analize kvaliteta napajanja Ukupno harmonijsko izobličenje
Do 31. harmonika
Tip merenja Prividna snaga min/max, total
Aktivna i reaktivna snaga min/max, total
Struja min/max, avg
Napon min/max, avg
Frekvencija min/max, avg
Ukupno strujno harmonijsko izobličenje THD (I) po fazi
Ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (U) po fazi
Faktor snage min/max, avg
Prividna energija ukupno
Aktivna i reaktivna energija ukupno
Tip merenja Vršne angažovane vrednosti struje
Aktivna snaga P, P1, P2, P3
Obračunska snaga P, Q, S
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3
Prividna snaga S, S1, S2, S3
Aktivna, reaktivna, prividna energija (sa znakom, u 4 kvadranta)
Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
Current I, I1, I2, I3
Izračunati neutralnu struju
Nesimetrija struje
Vršne angažovane vrednosti snage PM, QM, SM
Klasa tačnosti Klasa 1 reaktivna energija u skladu sa IEC 62053-24
Klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
Klasa 5 harmonijsko izobličenje (I THD i U THD)
Tačnost merenja Prividna snaga +/- 0.5 %
Aktivna energija +/- 0.5 %
Reaktivna energija +/- 1 %
Aktivna snaga +/- 0.5 %
Napon +/- 0.5 %
Faktor snage +/- 0.01
Struja +/- 0.5 %
Frekvencija +/- 0.05 %
Struja merenja 5…6000 mA
Mereni napon 35…480 V AC 50/60 Hz između faza
20…277 V AC 50/60 Hz između faze i nule
480…999000 V AC 50/60 Hz sa spoljašnjim VT (naponskim transformatorom)
Opseg merenja frekvencije 45…65 Hz
[us] nazivni napon napajanja 80...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
100...277 V DC +/- 10 %
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
Lokalna signalizacija 50 milisekundi 120 V AC tipično
50 milisekundi 230 V AC tipično
50 milisekundi 125 V DC tipično
[in] nazivna struja 1 A
5 A
Maksimalna potrošnja u va 8 VA pri 277 V AC
Maksimalna potrošnja u w 3,3 W (napojni vod (AC))
3,3 W pri 277 V (napojni vod (DC))
Input impedance Struja (impedance <= 0.3 mOhm)
Napon (impedance > 5 MOhm)
Zaštita podešavanja Zaštićeno pristupnom šifrom
Tip displeja 7-segmentni LED
Boja displeja Crvena
Kapacitet poruka displeja 3 polja od 4 znaka
Cifre na displeju 12 cifra(e) - 14,2 mm
Demand intervals Configurable from 1 to 60 min
Prikazana informacija Demand current (past value)
Demand current (present value)
Demand power (past value)
Demand power (present value)
Napon
Struja
Frekvencija
Potrošnja energije
Harmonijsko izobličenje
Faktor snage
Aktivna snaga
Prividna snaga
Reaktivna snaga
Unbalanced in %
Način upravljanja 3 x taster
Lokalna signalizacija Crvena LED: izlazni signal 1...9999000 puls/k_h (kWh, kVAh, kVARh)
Zelena LED: module operation and integrated communication
Broj ulaza 0
Broj izlaza 0
Protokol komunikacionog porta Modbus RTU pri 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps parno/neparno ili bez - 2 žice, izolacija 2500 V
Komunikacioni port podržava Vijčani priključni blok: RS485
Snimanje podataka Upis podataka o snazi
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
Upis podataka potrošnje električne energije
Min/max for 8 parameters
Dostupna funkcija Real time clock
Brzina uzorkovanja 64 uzorka/ciklus
Sajber bezbednost Omogući/onemogući komunikacione portove
Komunikacioni servis Remote monitoring
Sertifikacije proizvoda CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
CULus conforming to CSA C22.2 No 61010-1
RCM
EAC
C-Tick
Način montiranja Sistemom na klik
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Držač za montažu Okvir
Obezbeđena oprema 1 x vodič za ugradnju
Kategorija merenja Kategorija III 480 V
Category II 480…600 V
Električna klasa izolacije Klasa II
Dupla izolacija
Otpornost na plamen V-0 u skladu sa UL 94
Povezivanje - priključci Strujni transformator: priključak na zavrtanj (donji) 6
Naponski ulazi: priključak na zavrtanj (gornji) 4
Materijal Polikarbonat
Širina 96 mm
Dubina Ukupno : 76,09 mm
Ugradni deo : 61,64 mm
Visina 96 mm
Masa proizvoda 300 g
Kompatibilnost PM2130
Okruženje
Servisni vek 7 godina
Ip stepen zaštite IP54 prednji deo: conforming to IEC 60529
IP30 telo: conforming to IEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 % pri 50 °C
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline za rad -10…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatička pražnjenja conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara conforming to IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima conforming to IEC 61000-4-6
Magnetno polje na frekvenciji napajanja conforming to IEC 61000-4-8
Test otpornosti propada i prekida napona conforming to IEC 61000-4-11
Testovi emisija conforming to FCC part 15 class A
Kategorija prenapona III
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,500 cm
Package 1 Width 12,000 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 407,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,726 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 408f3656-3c4a-4246-a1bc-3e783803af5e
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima