Primena uređaja
|
Alokacija troškova
Nadzor potrošnje električne energije
|
Analize kvaliteta napajanja
|
Ukupno harmonijsko izobličenje
|
Tip merenja
|
Prividna snaga min/max, total
Aktivna i reaktivna snaga min/max, total
Struja min/max, avg
Napon min/max, avg
Frekvencija min/max, avg
Ukupno strujno harmonijsko izobličenje THD (I) po fazi
Ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (U) po fazi
Faktor snage min/max, avg
Prividna energija ukupno
Aktivna i reaktivna energija ukupno
|
Tip merenja
|
Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
Nesimetrija struje
Izračunati neutralnu struju
Prividna snaga S, S1, S2, S3
Vršne angažovane vrednosti struje
Current I, I1, I2, I3
Aktivna, reaktivna, prividna energija (sa znakom, u 4 kvadranta)
Aktivna snaga P, P1, P2, P3
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3
Vršne angažovane vrednosti snage PM, QM, SM
Obračunska snaga P, Q, S
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21
Klasa 1 reaktivna energija u skladu sa IEC 62053-24
|
Tačnost merenja
|
Prividna snaga +/- 1 %
Aktivna energija +/- 1 %
Reaktivna energija +/- 1 %
Aktivna snaga +/- 1 %
Napon +/- 0.5 %
Faktor snage +/- 0.01
Struja +/- 0.5 %
Frekvencija +/- 0.05 %
|
Struja merenja
|
5…6000 mA
|
Mereni napon
|
35…480 V AC 50/60 Hz između faza
20…277 V AC 50/60 Hz između faze i nule
480…999000 V AC 50/60 Hz sa spoljašnjim VT (naponskim transformatorom)
|
Opseg merenja frekvencije
|
45…65 Hz
|
[us] nazivni napon napajanja
|
44...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
44...277 V DC +/- 10 %
|
Mrežna frekvencija
|
60 Hz
50 Hz
|
Lokalna signalizacija
|
100 milisekundi 120 V AC tipično
400 milisekundi 230 V AC tipično
50 milisekundi 125 V DC tipično
|
[in] nazivna struja
|
1 A
5 A
|
Maksimalna potrošnja u va
|
6 VA pri 277 V AC
|
Maksimalna potrošnja u w
|
3,3 W (napojni vod (AC))
2 W pri 277 V (napojni vod (DC))
|
Input impedance
|
Struja (impedance <= 0.3 mOhm)
Napon (impedance > 5 MOhm)
|
Zaštita podešavanja
|
Zaštićeno pristupnom šifrom
|
Tip displeja
|
Pozadinski osvetljen LCD
|
Boja displeja
|
Monohromatska
|
Rezolucija displeja
|
128 x 128 piksela
|
Demand intervals
|
Configurable from 1 to 60 min
|
Prikazana informacija
|
Demand current (past value)
Demand current (present value)
Demand power (past value)
Demand power (present value)
Napon
Struja
Frekvencija
Potrošnja energije
Harmonijsko izobličenje
Faktor snage
Aktivna snaga
Prividna snaga
Reaktivna snaga
Unbalanced in %
Harmonic amplitude
|
Način upravljanja
|
4 x taster
|
Lokalna signalizacija
|
Crvena LED: izlazni signal 1...9999000 puls/k_h (kWh, kVAh, kVARh)
Zelena LED: modul u radu (RUN)
|
Broj ulaza
|
0
|
Broj izlaza
|
1 impuls
|
POP parameter
|
20 ms (5...40 V DC, 20 mA 1...9999000 puls/k_h (kWh, kVAh, kVARh)
|
Trajanje impulsa
|
20 ms
|
Protokol komunikacionog porta
|
POP
|
Brzina uzorkovanja
|
64 uzorka/ciklus
|
Sajber bezbednost
|
Omogući/onemogući komunikacione portove
|
Komunikacioni servis
|
Remote monitoring
|
Korisnički jezik
|
Nemački
Engleski
Kineski
Ruski
Španski
Portugalski
Francuski
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
CULus conforming to CSA C22.2 No 61010-1
RCM
EAC
C-Tick
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Držač za montažu
|
Okvir
|
Obezbeđena oprema
|
1 x vodič za ugradnju
|
Kategorija merenja
|
Kategorija III 480 V
Category II 480…600 V
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
Dupla izolacija
|
Otpornost na plamen
|
V-0 u skladu sa UL 94
|
Povezivanje - priključci
|
Strujni transformator: priključak na zavrtanj (donji) 6
Naponski ulazi: priključak na zavrtanj (gornji) 4
|
Materijal
|
Polikarbonat
|
Širina
|
96 mm
|
Dubina
|
Ukupno : 76,09 mm
Ugradni deo : 61,64 mm
|
Visina
|
96 mm
|
Masa proizvoda
|
300 g
|
Kompatibilnost
|
PM2210
|