|
|
|
METSEPM2KANLGIO22
EasyLogic PM2X30 - I/O modul - analogni - 2 ulaza + 2 izlaza
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EasyLogic
|
Kratko ime uređaja
|
PM2K2AIAO
|
Tip proizvoda ili komponente
|
I/O modul
|
Primena uređaja
|
Opcioni modul za proširenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130
EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
2500 V
|
Broj izlaza
|
2 analogni, 4...20 mA
|
Napon izlaza
|
12 V AC
|
Tip analognog ulaza
|
Analogni ulaz (impedance <= 300 Ohm)
|
Broj ulaza
|
2 analogni 4...20 mA
|
Naponski ulaz
|
12...30 V AC
|
Tip analognog izlaza
|
Analogni izlaz, impedansa <600 Ω
|
Širina
|
90,5 mm
|
Dubina
|
14,6 mm
|
Visina
|
53 mm
|
Masa proizvoda
|
50 g
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,300 cm
|
Package 1 Length
|
9,600 cm
|
Package 1 Weight
|
113,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,966 kg
|
Održivost ponude
|
|