Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSEPM2KDGTLIO22 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSEPM2KDGTLIO22 fotografija – Schneider- sirotin
METSEPM2KDGTLIO22
EasyLogic PM2X30 - I/O modul - digitalni - 2 ulaza + 2 izlaza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyLogic
Kratko ime uređaja PM2K2DIDO
Tip proizvoda ili komponente I/O modul
Primena uređaja Opcioni modul za proširenje
Kompatibilnost grupe proizvoda EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130
EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230
Dopunske informacije
Prekidačka frekvencija 2 Hz digitalni ulaz
[ui] nazivni napon izolacije 2500 V
Broj izlaza 2 podesivo, <= 20 mA
Napon izlaza 40 V DC
Impedansa ulaza 110 kΩ
Broj ulaza 2
Izlazna impedansa 50 Ω
Naponsko stanje 0 garantovano 0...4 V DC
Naponsko stanje 1 garantovano 18.5...36 V DC
Širina 90,5 mm
Dubina 14,6 mm
Visina 53 mm
Masa proizvoda 50 g
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -10…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 104 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,98 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7ebbabc-caf1-4cb4-a60a-4e5e23907d1f
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima