Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSEPM3200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSEPM3200 fotografija – Schneider- sirotin
METSEPM3200
PM3200 multimetar
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Ime proizvoda PowerLogic PM3000
Kratko ime uređaja PM3200
Tip proizvoda ili komponente Multimetar
Dopunske informacije
Analize kvaliteta napajanja Do 15. harmonika
Primena uređaja Više tarifa
Alokacija troškova
Nadzor potrošnje električne energije
Tip merenja Aktivna i reaktivna snaga
Prividna snaga
Struja
Napon
Energija
Faktor snage
Frekvencija
Supply voltage 100...277 V AC 45...65 Hz
173...480 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
[in] nazivna struja 5 A
1 A
Type of network 3P + N
3P
1P + N
Snaga potrošnje u va 5 VA
Tip displeja Pozadinski osvetljen LCD
Rezolucija displeja 128 x 96 piksela
Brzina uzorkovanja 32 uzorka/ciklus
Struja merenja 0,05…6 A
0,02…1,2 A
Tip analognog ulaza Struja 0...5 A
Struja 0...1 A
Mereni napon 50…330 V AC 45...65 Hz direktno
50…330 V AC 45...65 Hz između faze i nule
80…570 V AC 45...65 Hz direktno
80…570 V AC 45...65 Hz međufazno
570…999000 V AC 45...65 Hz sa spoljašnjim VT (naponskim transformatorom)
Opseg merenja frekvencije 45…65 Hz
Broj ulaza 0
Tačnost merenja Struja 0.3 % 0.5...6 A
Struja 0.5 % 0.1...1.2 A
Napon 0.3 % 50...330 V
Napon 0.3 % 80...570 V
Klasa tačnosti Klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21
Klasa 2 reaktivna energija u skladu sa IEC 62053-23
Klasa C aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
Broj izlaza 0
Prikazana informacija Tarifa (4)
Protokol komunikacionog porta -
Komunikacioni port podržava -
Snimanje podataka Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
Način montiranja Sistemom na klik
Držač za montažu DIN šina
Standardi BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UL 61010-1
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
Sertifikacije proizvoda CE u skladu sa IEC 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CE u skladu sa EN 61557-12 (nadzor energije)
CE u skladu sa EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA u skladu sa BS EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
UKCA u skladu sa BS EN 61557-12 (nadzor energije)
UKCA u skladu sa BS EN 61326-1 (EMC)
CULus u skladu sa EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CULus u skladu sa UL 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
EAC (dodatni merač)
RCM
Širina 90 mm
Dubina 70 mm
Visina 95 mm
Masa proizvoda 0,26 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatička pražnjenja nivo 4 conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara nivo 4 conforming to IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Magnetno polje na frekvenciji napajanja - test level: 0.5 mT conforming to IEC 61000-4-8
Licencu klasa B conforming to EN 55022
Kategorija prenapona III
Ip stepen zaštite IP40 prednji panel: conforming to IEC 60529
IP20 telo: conforming to IEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 % pri 50 °C
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline za rad -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad < 3000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,8 cm
Package 1 Width 13,2 cm
Package 1 Length 13,7 cm
Package 1 Weight 384 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,567 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 128
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 57,672 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 97b2464b-a770-4df3-ae2e-dece74cced54
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
Garancija 18 meseci